iglidur® J, kılavuz halkalar

Çok düşük sürtünme katsayılarına sahip (neredeyse) tüm millerde aşınmaya karşı son derece dirençli, çok yönlü maraton koşucusu

iglidur® J, kılavuz halkalar
iglidur® J, kılavuz halkalar drawing
iglidur® J, kılavuz halkalar drawing
1 from 3
iglidur® J, kılavuz halkalar
iglidur® J, kılavuz halkalar drawing
iglidur® J, kılavuz halkalar drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JPRM-0608-00-010-060
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Guide rings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Unsure if it fits?