Dil Değiştir :
igus® kaymalı yatak laboratuvarında yapılan son testte, iglidur® i180 ve iglidur® J260 malzemelerinden yapılan tahrik somunları 3D baskı kullanılarak gerçekçi bir şekilde test edildi. Daha fazla karşılaştırma için iglidur® çubuk stoğundan yapılan tahrik somunları ve ABS'den basılan bir tahrik somunu da kullanıldı.
Testte, bir drylin® SHT kılavuz vidalı lineer sistem dikey olarak kuruldu ve tahrik somununa 129 N'luk bir yük uygulandı (Şekil 1). Strok uzunluğu 370 mm ve iş mili hızı 290 rpm idi. Yağlama gerektirmeyen iglidur® yüksek performanslı polimerlere özel olarak uyarlanmış olan ve bu nedenle daha uzun bir hizmet ömrünü garanti eden bir dryspin® DST yüksek helisli kılavuz vida kullanılmıştır.
Sonuç, daha önce gerçekleştirilen testleri doğrulamaktadır: 3D baskı kullanılarak iglidur® tribo-filamentten yapılan tahrik somunları, aşınma davranışı açısından iglidur® çubuk stoğundan yapılan tahrik somunları ile karşılaştırılabilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat