drylin XY tablası

Son derece hassas ve %100 yağlama gerektirmez

  • CNC üretimi sayesinde yüksek hassasiyet, aşırı sağlamlık ve hassas hizalama
  • 100 yağlama gerektirmez ve tamamen korozyonsuzdur
  • Aksesuarlar mevcuttur (el çarkı, konum göstergesi, vb.)
  • Komple paslanmaz çelik çözüm mevcuttur
Drylin SHT tahrikli ve dişli milli bir çapraz tabla.
  • Standart ve ön yüklemeli versiyon olarak mevcuttur
  • Trapez diş ile ayarlamalar
  • Üst ünite sağa veya sola hizalanabilir
SLW çapraz tabla, lineer tahrik ve kılavuz arabasıyla.
  • Sert anodize alüminyum drylin W kılavuz ray
  • Önceden yüklenmiş SLWE-XY-PL sürümü de mevcuttur
  • Mevcut aksesuarlar
Paslanmaz çelik drylin SLW çapraz tabla, lineer eksenler ve vida tahrikiyle.
  • Yüksek burulma stabilitesi
  • Manuel ayarlamalar için
  • Kompakt ve düşük profilli

Tamamen kendinden yağlamalı

Korozyona dirençli

Paslanmaz çelik versiyonu mevcuttur

XY tablaları için aksesuarlar

Bir tahrik ünitesinde el çarkı.
  • Döner başlık: komple üniteler için tanımlanmış standart
  • Farklı dış çaplar mümkündür
  • Farklı tutamak çeşitleri mümkündür
  • Yıkanabilir ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelik versiyonu da mevcuttur
Konum kontrolü için bir tahrik elemanı üzerindeki konum göstergesi.
  • Manuel kelepçeler ve el çarkları ile kombine edilebilir
  • Uygun bir redüksiyon manşonu teslimat kapsamına dahildir
  • İstenilen görüntüleme ve sayma yönünde ve çeşitli renklerde stoktan temin edilebilir
Mili sabitlemek için bir tahrik elemanında mil kelepçesi.
  • Dişli mili sıkıştırmak için konum göstergesine montaj için mil sıkıştırma flanşı
  • Malzeme: Alüminyum şaft kelepçeli plastik gövde
  • Diğer çaplar için redüksiyon manşonları mevcuttur
Bir tahrik elemanı üzerinde açı sınırlayıcı.
  • 90°'lik döner şanzımanlar için
  • Kademesiz açı ayarı sayesinde montaj konumuna esnek adaptasyon
  • Ayar vidası ile sıkıştırma
  • maks. Tork 3 Nm

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar