Dil Değiştir :
Anahtarlamalı mod güç kaynağı ünitelerimiz, çok sayıda elektronik uygulamaya güç sağlamak için ideal çözümdür. DIN rayı güç kaynağı üniteleri olarak da bilinen ürünler, elektrikli cihazlara ve sistemlere istikrarlı bir DC güç kaynağı sağlamanın verimli bir yolunu sunar. TS35 DIN rayları veya üst şapka rayları üzerindeki kontrol kabinlerinde standartlaştırılmış kurulum sayesinde, yalnızca yerden değil, aynı zamanda değerli zamandan da tasarruf edersiniz.
Anahtar modlu güç kaynağı ünitelerimiz yüksek güvenilirlikleri, uzun hizmet ömürleri ve yüksek güvenlik seviyeleri ile etkileyicidir. Parazit bastırma ve elektrik güvenliği açısından uluslararası ve Avrupa standartlarını karşılarlar. DIN-Ray güç kaynağı üniteleri hem makine kontrolleri (PLC, IPC) hem de motorlu tahrik üniteleri (D1, D3, D5, D7, D8, D9) için kullanılabilir. Sekiz anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, 24 - 48 VDC (0,075 - 1 KW) ve 2,5 -20A arasındaki tüm otomasyon aralığını kapsar.
Anahtar modlu güç kaynakları, geleneksel güç kaynaklarına kıyasla daha yüksek enerji verimliliği, daha düşük ağırlık ve daha küçük tasarım gibi çeşitli avantajlar sunar. Ayrıca çıkış voltajının daha iyi kontrol edilebilmesini, parazitlere karşı daha fazla bağışıklık ve farklı uygulamalara uyum sağlarken daha fazla esneklik sunarlar. Montaj da özel bir avantajdır. DIN rayı güç kaynağı üniteleri, standartlaştırılmış montaj biçimleri sayesinde kolay kurulum ve bakım sağlar. Ayrıca, elektronik cihazları hasardan korumak için UL508'e uygun olarak kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklığa karşı koruma işlevleri sunarlar.
Bir DIN rayı güç kaynağı, giriş filtresi, doğrultucu, yumuşatma kapasitörü, güç anahtarı, transformatör, çıkış doğrultucusu, voltaj regülasyonu ve koruyucu devreler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler, istikrarlı ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak için birlikte çalışır.
Adından da anlaşılacağı gibi, DIN raylı güç kaynağı üniteleri (veya üst şapka raylı güç kaynağı üniteleri) standartlaştırılmış TS35 DIN raylarına / üst şapka raylarına monte edilir. Bu raylar kontrol kabinlerinde ve şalter kabinlerinde yaygın olarak kullanılır ve bu nedenle basit ve güvenli kurulum sağlar. Güç kaynağı üniteleri basitçe DIN rayına itilir ve gerektiğinde tekrar kolayca çıkarılabilir.
Doğru anahtarlamalı güç kaynağını seçerken, gerekli güç, çıkış voltajı, verimlilik, koruyucu işlevler, sertifikalar, enerji verimliliği sınıfı ve ilgili uygulamaya uyarlanabilirlik dahil olmak üzere bir dizi kriter dikkate alınmalıdır. Özel gereksinimleri göz önünde bulundurmak ve bu gereksinimleri karşılayan uygun bir model seçmek önemlidir. Seçim yapmakta zorlanıyor musunuz? Uzmanlarımıza bir iletişim talebi göndermeniz yeterlidir.
Evet, yedekli olarak çalıştırılabilen DIN raylı güç kaynağı üniteleri vardır. Bu DIN rayı güç kaynağı üniteleri, paralel olarak bağlanmış iki bağımsız güç kaynağı ünitesine sahiptir. Bir ünite arızalanırsa, diğeri otomatik olarak devreye girerek sürekli bir güç kaynağı sağlar.
DIN rayı anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri, kısa devre, aşırı yük ve aşırı gerilim koruması dahil olmak üzere çeşitli koruyucu işlevler sunar. Bu koruyucu işlevler, güç kaynağı ünitesini ve bağlı cihazları beklenmedik olayların veya arızaların neden olduğu hasarlardan korur.
Bir anahtarlamalı güç kaynağının enerji tüketimi giriş gücüne, verimliliğe ve yüke bağlıdır. Bununla birlikte, anahtarlamalı güç kaynakları genellikle geleneksel güç kaynaklarına göre daha enerji verimlidir. DIN-Ray güç kaynağı ünitelerimiz, standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak belirli enerji verimliliği sınıflarını karşılamaktadır. Verimlilikleri, enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
Evet, anahtarlamalı güç kaynakları serimiz, farklı şebeke gerilimlerine uyarlanabilmelerini sağlayan geniş bir giriş gerilimi aralığı sunar. Bu da onların kullanımını esnekleştirir ve farklı ülkelerde ve ortamlarda çalıştırılabilmelerini sağlar.