triflex R ürününe genel bakış

Triflex R e-zincirinin altı versiyonu

TRE e-zincir

Doldurması kolay TRE

TRC e-zinciri

Talaşa karşı korumalı TRC kapalı

TRCF e-zinciri

TRCF geçmeli kilit mekanizması ile kapatılmıştır

TL e-zincir

TRL hafif ve uygun maliyetli

TRLF e-zinciri

TRLF hafif ve geçmeli kilit mekanizmalı

TRX e-zincir

TRX teleskopik ve e-zincir içinde bükülebilir

TRHD ürün fotoğrafı

TRHD ağır hizmet tipi - güçlü ve sağlam

ESD'de TRE ve TRC

triflex R elektrostatik olarak dağıtıcı (ESD)

Triflex R e-zincirleri için aksesuarlar

triflex R montaj braketleri

Triflex R zincirleri için montaj braketleri

eksen 6'ya triflex R ataşmanları

Altıncı robot ekseni için bağlantılar

triflex R ekseni 6 kayar geçiş

Kayarak ilerleme

Triflex R için koruma

Triflex R e-zincirleri için koruma - tek kelimeyle güvenli

TRE Kilitleri - küçük ama vazgeçilmez

Triflex R e-zincirleri için geri çekme sistemleri

RS modülü - çok yönlü sistem

RSP modülü - güçlü sistem

RSE modülü - küçük robotlar için kompakt

RSE modülü - doğrusal ve yerden tasarruf sağlayan

RSEL & RSSL modülü - doğrusal, yerden ve maliyetten tasarruf sağlayan

Üniversal montaj seti - fiber çubuk için açılı boru

Triflex R geri çekme sistemleri için zincir setleri ve aksesuarlar

Fiber çubuk modülü ürün resmi

Fiber çubuk modülü - basit "olta"

e-zincir seti RS modülü ürün görseli

RS modülü için e-zincir seti

e-zincir seti RSP modülü ürün görseli

RSP modülü için e-zincir seti

e-zincir seti RSE modülü ürün görseli

RSE modülü için saptırmalı e-zincir seti

Geri çekme sistemleri için adaptör plakaları

Adaptör braketleri - delmeden uygun bağlantı

RS ve RSP geri çekme sistemleri için ayar ünitesi

Evrensel ayar ünitesi - her zaman uyar

Robot ekseni 1 için enerji beslemesi

twisterchain ürün görseli

twisterchain - 360°'ye kadar dönüş

SRM ürün resmi

SRM - 380°'ye kadar dönüş açısı

Döner braket ürün resmi

Döner braket - 270°'ye kadar dönüşler

Cobot'ta enerji kaynağı

Cobot kelepçeleri ürün resmi

Plastikten yapılmış kelepçeler - cırt cırtlı şerit ile sabitlenir

UR metal cobot kelepçeleri ürün görseli

Cobot kelepçeleri - üniversal robotlar için metalik

HRC kelepçeleri ürün resmi

HRC kelepçeleri - güvenli, çok yönlü bir çözüm

Cobot kelepçeleri Fanuc CRX ürün resmi

Plastikten yapılmış kelepçeler - Fanuc CRX için

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161