Change Language :

Kılavuz oluklar, zincir tipine bağlı olarak 5m - 12m arasındaki uzun yolculuklarda kullanılır. Bunlar igus enerji zincirlerinin ve enerji tüplerinin sorunsuz, düşük sürtünmeli çalışmasını destekler. Besleme noktası hareketin merkezinde yer alıyorsa, enerji zincirleri hareketin yarısı boyunca kendi üzerinde kayar. Diğer yarısı için, e-zincirlerin üzerinde kaydığı tekneye monte edilmiş kayma çubuklarını öneriyoruz. Kılavuz oluklar, aşınmaya karşı yüksek dirençli plastikten yapılmış kayma çubuklarına sahiptir (istisna RS - çelik birleşme yüzeyi).
Genel makine mühendisliği için temel versiyon. Tesis yapımı için ağır hizmet versiyonu.
Yan parçalar için kullanılan malzeme: Alüminyum
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 77mm
Seriler için: E2 - 10 & B15 / fermuar - 15 & R15
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 77mm
Seri için: 1500 / E4.21
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 87 mm
Seriler için: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 87 mm
Seriler için: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 117mm
Seriler için: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 117mm
Seriler için: E2.38 / 2700 / R58
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 144 mm
Seriler için: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 184 mm
Seriler için: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
"Ağır hizmet tipi" versiyonu
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 184 mm
Seriler için: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 184 mm
Seriler için: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
"Ağır hizmet tipi" versiyonu
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 184 mm
Seriler için: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
"Ağır hizmet tipi" versiyonu
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 184 mm
Seriler için: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Özellikle sağlam tesis konstrüksiyonu için
Yan kısımlarda kullanılan malzeme: Galvanizli çelik / istek üzerine paslanmaz çelik
Uzmanlık alanı: Çelik kılavuz oluklar - ağır hizmet tipi tesis yapımı için çok güçlü ve sağlam
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 480 mm
Seriler için: 800 / 840
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 70 mm
Seriler için: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 130 mm
Seriler için: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 170 mm
Seriler için: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 100 mm
Seri için: E2.38 / 2700
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 220mm
Seriler için: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 130 mm
Seriler için: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 300 mm
Seriler için: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 130 mm
Seriler için: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 48 mm
Seri için: E2 mini - 10 & B15 / fermuar - 15 & R15

Işığın ve kirin geçmesine izin verir
igus borulu tekne, düşük mekanik gerilime, 2 m/s'ye kadar hızlara ve 50 metreye kadar hareketlere sahip uygulamalar için kurulumu kolay, uygun maliyetli bir tekne sistemidir.
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 90 mm
Seri: E2.26 / 2500 / 255
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 146 mm
Seri için: E2.48 / 3500
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 126,3 mm
Seri için: E2.38 / 2700

Çok basit ve ucuz bir varyant
igus geçmeli yalak, 50 metre uzunluğa kadar olan uygulamalar için kurulumu kolay, yerden tasarruf sağlayan, düşük maliyetli bir yalak sistemidir.
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 55,5 mm
Seri için: fermuar - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 76,6 mm
Seriler için: E2.26 / 2500 / 255
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 138,6 mm
Seri için: E2.48 / 3500
Teknenin yan kısmının dış yüksekliği: 106.6mm
Seri için: E2.38 / 2700
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat