Change Language :
Bu
igus Robot Kontrol
düşük ve orta performans aralığındaki otomasyon görevlerini esnek ve verimli bir şekilde çözmek için ilk tercihtir. Kontrol sistemi ile aynı adı taşıyan yazılım arasındaki iletişim Ethernet veya Wi-Fi üzerinden gerçekleşir. Ayrıca kontrol sistemi, kendi bünyesinde geliştirilen Modbus veya CRI arayüzü gibi entegre işlevler aracılığıyla farklı iletişim protokolleri üzerinden çeşitli arayüzler sunar. Entegre I/O modülleri ve güçlü iletişim arayüzleri, hem basit hem de sofistike makine konseptlerini mümkün kılıyor. igus Robot Control, basit, sezgisel robot programlama ve kontrolüne olanak tanıyarak otomasyona başlamayı kolaylaştırıyor. Modüler tasarım sayesinde kullanıcılar delta robotlar, lineer robotlar veya mafsallı robotlar gibi çeşitli igus kinematiklerini kontrol edebilirler.
PCB montajından son montaja: igus, kontrol donanım ve yazılımlarını Almanya'da üretmektedir. Bu sayede Alman kalite standartlarından, kısa mesafelerden ve hızlı ve güvenli bir tedarik zincirinden yararlanabilirsiniz.

- Ücretsiz, lisanssız igus Robot Control yazılımı kontrol sistemine entegre edilmiştir ve bu nedenle bir sistemin çeşitli bileşenleri için standartlaştırılmış bir işletim konsepti ve tutarlı iletişim hizmetleri kullanır. Bu, daha az proje planlama çalışması ve daha hızlı devreye alma anlamına gelir.
Haberler 2025 - igus Robot Kontrol'deki yenilikler
DXF verilerinden yol oluşturma, yazılımla çalışmayı son derece verimli hale getirir: sadece istediğiniz dosyayı yükleyin ve yazılım otomatik olarak optimum hareket sırasını hesaplasın. Karmaşık konturlar için binlerce satır kod içeren karmaşık programlamayı unutun. Yol oluşturucu, programlamayı çocuk oyuncağı ve verimli hale getirir. Bu işlev, örneğin hassas kaynak veya yapıştırma uygulamaları için özellikle kullanışlıdır.
Kontrol sistemi de daha da geliştirilmiştir. Artık XC versiyonunda da mevcut olan yeni iRC modülleri, NEMA 34 step motorlar da dahil olmak üzere daha güçlü motorların kullanılmasını sağlıyor.
Python üzerinden yeni uygulama arayüzü, daha hassas süreçler için matematik araçları ve zamanlama araçları ile ek olanaklar sunar. Aynı zamanda, AutoConnect işlevi, değiştirilmiş olsa bile sistemin IP adresini otomatik olarak tanımasını sağlar - bu da basit devreye alma için gerçek bir artıdır.
Hata mesajları ve analizleri artık daha da hassas. Yeni hata analizi işlevi, sorunların daha hızlı tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Hatanın kaynağı ve olası çözümler hakkında ayrıntılı bilgi, süreci daha da verimli hale getirir. Buna ek olarak, kendi kendine yardım araçları, teşhis ve konfigürasyonların daha sezgisel olması ve arıza sürelerinin en aza indirilmesi için geliştirilmiştir.
Yazılımın yanı sıra donanım uyumluluğunu da genişlettik. Kontrol sistemi artık hem BLDC hem de step motorları kontrol edebiliyor, bu da sürücü teknolojisi seçiminde daha fazla esneklik sağlıyor. ReBeL Edumove için eğitim sektörüne yönelik eğitim uygulamalarını daha da kolaylaştıran özel bir SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) bulunmaktadır.
Revize edilmiş program editörü daha da iyi bir genel bakış ve kontrol sağlar - talimatlar gruplandırılabilir, programlanabilir ve yorumlar ve değişkenler için yeni bir arama işlevi ile daha hızlı yönetilebilir. Değişken gezgini de ilgili tüm parametrelerin bir bakışta takip edilmesine yardımcı olur.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat