Yıpranmaya karşı dayanıklı materyallerinden yapılmış ESD/ATEX bileşenleri

Elektrostatik deşarjlara ve ATEX'e karşı koruma için iletken bileşenler

ESD ve patlama tehlikesi olan ortamlar için enerji kaynağı

ESD parçaları hareketli kablo kanalları

ESD polimerlerden üretilmiş iki parçalı enerji zincirleri

ESD bileşenleri: hareketli kablo kanalları

Fermuar bantlı ESD enerji zincirleri

  • Kapakların hızlı açılması ve kapanması için fermuar benzeri tasarım
  • Fermuarlı e-zincirler herhangi bir noktadan uzatılabilir ve kısaltılabilir
  • Sessiz ve sorunsuz çalışma için küçük adım
  • Yüksek ivmeler: 100 m/s2 ve üzeri
Robotlar için ESD bileşenleri hareketli kablo kanalları

ESD korumalı robot enerji zinciri

  • Zincir halkası başına yaklaşık ±10° bükülme
  • Bilyalı mafsal sayesinde yüksek gerilme mukavemeti
  • Kısmi yön kontrolü ve güçlendirme için fiber çubuk seçeneği
  • Ekstra destek elemanlarına gerek yoktur, örneğin çelik kablolar, yaylı süspansiyonlar
  • Opsiyonel geri çekme sistemleri, 3D e-zincir 'i robot kolunda güvenli ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde yönlendirir ve ilmek oluşumunu güvenilir bir şekilde önler
  • TRC - güvenli, kapalı ve talaş tutmaz
  • Pürüzsüz, sağlam dış yüzey takılmayı önler
Kullanılan ESD bileşenleri hareketli kablo kanalları

ESD korumalı daha fazla enerji zinciri

  • Standartlaştırılmış ürün igumid ESD: en yüksek gereksinimler için 10 milyondan fazla döngü ile test edilmiştir
  • Patlamaya dayanıklı alanlarda yıllarca kullanımda kendini kanıtlamıştır
  • DIN 53482 ve Alman Yasal Kaza Sigortası ve Önleme Kurumları Federasyonu'nun statik elektrikle ilgili ZH1/200 kılavuzuna göre sertifikalıdır.

Elektrostatik yük dağıtıcı rulmanlar

ESD bileşenleri kaymalı yataklar, burçlar

Flanşlı rulman

  • ESD uyumlu, aşınmaya dayanıklı ve elektrik yükünü dağıtıcı
  • Elektrostatik yükleri önlemek için kullanılır
  • Islak alanlar için de uygundur
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
ESD parçaları bilyalı rulmanlar

Antistatik bilyalı rulmanlar

  • Antistatik
  • Düzgün çalışma
  • Düşük nem emme
  • Kir tutmaz
  • Kafes malzemesi: Poliamid (PA)
  • Top malzemesi: paslanmaz çelik
  • Halka malzemesi: xirodur F180
Elektrostatik olarak iletken bilyalı transfer ünitesi

Elektrostatik iletken bilyalı transfer üniteleri

  • Elektrostatik olarak dağıtıcı
  • Uzun hizmet ömrü
  • Korozyona dayanıklı
  • Tozlu ve kirli ortamlarda aşınmaya dayanıklı
  • Bilyen malzeme: paslanmaz çelik
  • Rulo malzemesi: paslanmaz çelik
ESD uyumlu döner halka yatakları

ESD uyumlu döner burç rulmanları

  • ESD uyumlu
  • Tamamen bakım gerektirmez
  • Kolay takılabilir değiştirilebilir kayma pedleri
  • Yüksek aşınma direnci
  • Yüksek yükler ve yüksek sertlik için
  • Paslanmaz çelik gövde
  • Değiştirilebilir, bakım gerektirmeyen iglidur kayma elemanları F2

ESD spesifikasyonuna sahip özel parça

ESD özelliklerini barındıran 3D baskı bileşenleri

ESD özellikli 3D baskı bileşenleri

  • Elektrostatik olarak dağıtıcı (ESD)
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Mükemmel aşınma direnci
  • Artırılmış sertlik
  • Renk: siyah (sürekli)
  • 1-3 gün içinde sevkiyata hazır
Antistatik bar stoğu

Antistatik malzemeden yapılmış çubuk stok

  • Elektrostatik yükleri önlemek için kullanılır
  • Islak alanlar için de uygundur
  • Yağlama ve bakım gerektirmez

ESD plastik

iglidur® F2

  • Hacim direnci < 109 Ωcm, test yöntemi DIN IEC 93
  • yüzey direnci < 109 Ω, test yöntemi DIN 53482

xirodur F180

  • Özgül hacim direnci 1012 Ωcm
  • yüzey direnci 1012 Ω

xirodur F182

  • Özgül hacim direnci 104 Ωcm
  • yüzey direnci 104 Ω

iglidur F

  • Hacim direnci < 103 Ωcm, test yöntemi DIN IEC 93
  • yüzey direnci < 102 Ω, test yöntemi DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Yüzey direnci 3,6 x 107 Ω
  • Hacim direnci 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Özgül hacim direnci 1011 Ωcm
  • yüzey direnci 1011 Ω

igus ürünleri ATEX sertifikalı mıdır?

ESD bileşenleri nerede kullanılır?