Dil Değiştir :

igus’un plastik makaraları, çok çeşitli endüstriyel uygulamaları kapsamaktadır. Ürün yelpazesi, kılavuz makaraları, konveyör bantları için bıçak kenarlı makaralar, plastikten üretilmiş kasnaklar ve ray makaralarının yanı sıra bilyalı rulmanlar için makara adaptörlerini (plastik kaplamalı olanlar dahil) içermektedir.
İster makine mühendisliği, ister konveyör teknolojisi, ister tesis inşaatı olsun: Makaralar, standart modellerden özel tasarımlı modellere kadar farklı çap, genişlik, geometri ve malzeme seçenekleriyle sunulmaktadır. Plastik silindirler birçok farklı tipte mevcuttur ve mevcut tasarımlara doğrudan entegre edilebilir; planlama ve seçim aşamalarında CAD modelleri, çizimler ve yük, hız ve sıcaklık aralıkları gibi teknik parametreler bu entegrasyonu desteklemektedir.
İhtiyaçlara bağlı olarak, bu ürünler entegre rulmanlı komple makaralar olarak veya standart göbeklere monte edilmek üzere makara adaptörleri olarak temin edilebilir; ayrıca tahrik, yön değiştirme ve kılavuzlama görevleri için de kullanılabilirler.

Ürünlerimize katılmış katı yağlayıcılar sayesinde, silindirlerimiz tek bir damla yağlama yağına bile ihtiyaç duymaz ve %100 yağlamaya gerek kalmaz.

igus yüksek performanslı makaraları sağlamdır ve benzer plastik ürünlere kıyasla altı kata kadar daha fazla aşınma direncine sahiptir.

Yağlardan tasarruf etmek sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda cebinizi de korur. igus makaraları dayanıklıdır ve bakım gerektirmez.

Rulo serisindeki bazı ürünler FDA standartlarına uygundur ve gıda ve içecek endüstrisi için idealdir.



Kullanıcı raporlarına:
İlk bakışta, makara olarak kullanılmak üzere tasarlanmış kaymalı yatakların sunduğu avantajlar oldukça cazip görünmektedir. Bilyalı rulmanlara kıyasla önemli ölçüde daha az yer kaplarlar, modele bağlı olarak yağlamaya gerek duymazlar ve toza ve temizlik maddelerine karşı daha dayanıklıdırlar. Plastikten üretilen rulmanlar korozyona uğramaz; ayrıca genellikle daha ucuz ve daha hafiftir.
Bir kaymalı yatak genellikle, yuva deliğine sıkıca bastırılacak şekilde monte edilir. Ardından bir mil, bu sabit yatak içinde dönmeye başlar. Düz yatak, tork iletmediği için “eksen” olarak adlandırılan sabit milin etrafında döndüğünde buna “makara” denir. Ardından dış çap boyunca yuvarlanır. Örneğin, bir kılavuz ray üzerinde, bağlantı makaralı kılavuzda veya başka herhangi bir yüzeyde.
Kaymak yerine yuvarlanmak. Yoksa yuvarlanmak ve kaymak mı?
Buna ilişkin pratik bir örnek, makaralar üzerine monte edilmiş bir dolabın sürgülü kapısıdır. Kapıya takılan makaralar, raylar üzerinde yuvarlanır. Detaylı olarak incelendiğinde, makaraların döndüğü küçük, sabitlenmiş eksenler olduğunu görüyoruz. İdeal olarak, kapı itildiğinde makaralar kendi eksenleri etrafında döner. Silindir açılmayıp durur ve bunun yerine ray üzerinde kayarsa durum farklıdır. Direnç arttıkça kapı sertleşirdi. Ne de olsa, kapının ağırlığı, makara ile ray arasındaki oldukça küçük temas yüzeyine biniyor.
Tek parça plastik makaraların tasarımıyla ilgili bazı yararlı ipuçları şunlardır:
Doğru malzemeyi seçmek
Sürtünmeli yatak, mil tarafından uygulanan yükü taşımak ve hareket sırasında mümkün olduğunca az sürtünmeyle mümkün olduğunca az ısı üretmek üzere tasarlanmış olsa da, makaralı bir uygulamada durum biraz farklıdır. Rulman, "en iyi durumda bile rulman çevresinin yarısını destekleyen bir yuva deliğine" tam olarak oturmadığından, bir makara için yalnızca makara yuvasındaki destek noktası kullanılabilir. Bunun sonucunda dış çap üzerinde oluşan yüzey basıncı yüksektir. Silindirin hangi malzemeden yapıldığı pek önemli değildir. Sözde "Hertzian sıkıştırma", hemen hemen her malzemeyi farklı derecelerde çökertir. Sonuç olarak bir düzleşme meydana gelir. Plastikteki takviye lifleri bu soruna bir çözüm sunuyor.