igubal yenilikleri

Yüksek yükler için ağır hizmet tipi ve yağlamaya gerek olmayan küresel rulmanlar

EGLM-HD tipinde bir küresel rulmanın şeması

Entegre contalı küresel geçme rulmanlar

Sızdırmaz rulman elemanının şeması

igubal 2.0 - Plastik iç halkalı metalik çubuk uçları

Rot ucu yatakları
MalzemeKullanım alanları
iglidur JYüksek aşınma dayanıklılığı
iglidur A181FDA ve AB 10/2011 uygunluğu
iglidur XGeniş sıcaklık aralığı (-100°C ila +250°C, kısa süreli +315°C'ye kadar)
iglidur GDinamik yükler

Klasik flanş montajlı rulmanımız için optimize edilmiş tasarım

EFOM EFSM

Güneş takip cihazları için yastık blok rulman serimizin genişletilmesi

ESQM-2.0

Yüksek statik yükler için polimer küresel rulmanlar

igubal ağır hizmet

Ayrık flanş montajlı rulmanlarımız hakkında teknik doküman

Konveyör bandının iç kısmına flanş montajlı rulman
Teknik doküman modeli
Şimdi teknik incelemeyi indirin

Daha çok yenilik

igubal hızlı serbest bırakmalı rulman

Hızlı açılır bağlantı elemanlı gövde yataklı rulmanları

iglidur H3 oynak uçlu rulmanlar şimdi 25 mm mil çapları için de

H3 oynak uçlu rulman
PP205 ayrık oynak uçlu yastık blok rulman

PP205 yastık blok rulman için ayrık oynak uçlu rulmanlar

Hızlı değiştirme

YENİ | Dijital dergi: igubal uygulamada

uygulamada igubal

Ürünlerimizin olası kullanım alanları, müşterilerimizin fikirleri kadar çeşitlidir!

Dergiyi şimdi indirin!
SRM-20X20 kare profiller için ayrık sabitleme bileziği

Kare profiller için ayrık sabitleme bileziği

GPZM kaplin bağlantısı

Bilyalı saplamalı plastik kaplin mafsalı

İgubal küresel rulmanlar hakkında daha fazla bilgi

igubal mağazası

Mağaza

Alet

Alet

Bilgi tabanı

Bilgi tabanı

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar