Hareketli uygulamalardaki bileşenler için aşınmaya dayanıklı 3D baskı plastikleri

3D baskı malzemeler

Bu sayfada malzemelerimizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Çok yönlü malzemeler

SLS makineleri
iglidur i3 3D baskı SLS tozu

iglidur i3 SLS toz

  • 3D baskı hizmetinde en çok satan
  • Yüksek aşınma direnci ve maksimum mukavemet
  • İyi Mekanik özellikler
  • Kayar uygulamalar ve dişliler için ideal
iglidur i3 3D baskı lazer sinterleme malzemesi

iglidur i230 SLS toz

  • En yüksek eğilme dayanımı
  • 180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
  • PTFE içermez
  • Elektrostatik enerji tüketen (ESD)
Aşınmaya dayanıklı parçalar için iglidur i150 filament

iglidur i150 tribofilament

  • Filament en çok satanlar
  • Kolay işlenir
  • Düşük yüzey hızları için ideal
  • EU10/2011'e göre gıda ile uyumlu

Isıya dayanıklı malzemeler

Isıya dayanıklı filament
  • Yüksek sıcaklıktaki filamentleri işlemek için, en az 160°C yapı haznesi sıcaklığına sahip bir 3D yazıcıya ihtiyacınız vardır.
  • İstenmeyen kalite sorunlarından kaçınmak için yüksek sıcaklıktaki filamentlerin nemden korunarak saklanması ve kullanımdan önce kurutulması özellikle önemlidir.
iglidur A350 FDA'ya göre ısıya dayanıklı ve gıdalar için güvenli filament

iglidur A350 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 180 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • UL94-V0'a göre alev geciktirici
  • Otoklav için uygun ve FDA uyumlu
iglidur RW370 son derece ısıya dayanıklı ve güçlü filament

iglidur RW370 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 170°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • UL94-V0 ve DIN EN 45545'e göre alev geciktirici
  • Tüm tribofilamentler arasında en yüksek mukavemet
iglidur J260 özellikle güçlü, aşınmaya dayanıklı 3D baskı malzemesi

iglidur J260 tribofilament

  • Sürekli çalışmada 120°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı
  • Kimyasallara dayanıklı
  • Düşük ve orta yüklerde çok iyi sürtünme katsayısı

ESD için uygun malzemeler

3D baskı için iglidur i8-ESD anti-statik plastik

iglidur i8-ESD SLS toz

  • Temas direnci 104 ila 107ohm x cm
  • Yüksek UV direnci
  • CO2 lazer içeren ve içermeyen sistemlerde işlenebilir
3D baskı için iglidur i8-ESD anti-statik plastik

iglidur i9-ESD SLS toz

  • Temas direnci 106 ila 109 ohm x cm
  • Canlı parçalardaki parazit akımlarını önler
  • Artan sertlik
Elektrostatik dağıtıcı (ESD) tutucu

Ücretsiz ESD numune bileşeni

iglidur i151 gıdaya uygun filament

iglidur i151 tribofilament

  • FDA ve EU 10/2011 gıdaya özel yönetmelikleriyle uyumlu
  • Mavi rengi sayesinde optik olarak algılanabilir
  • Herhangi bir yazıcı ile işlenebilir
3D baskı için iglidur i6 gıdaya uygun plastik

iglidur i6 SLS toz

  • FDA'ya göre gıda ile uyumlu
  • Yüzey detaylarında doğruluk
  • Sonsuz tekerlekler için ideal
3D baskı için iglidur i6 gıdaya uygun plastik

Ücretsiz numune bileşen

Yapısal bileşenler ve çok malzemeli baskı için malzemeler

Elyaf takviyeli igumid P150 3D baskı filamenti

igumid P150 elyaf takviyeli filament

  • Eğilme dayanımı 87MPa, elastikiyet modülü 5GPa
  • Elyaf takviyesi ile son derece sağlam ve rijit
  • Kendiliğinden yağlanmayan, hafif bileşenler için yapısal malzeme
Elyaf takviyeli igumid P190 3D baskı filamenti

igumid P190 elyaf takviyeli filament

  • Eğilme dayanımı 237MPa, eğilme modülü 11.5GPa
  • Elyaf takviyesi ile son derece sağlam ve rijit
  • Kendiliğinden yağlanmayan, hafif bileşenler için yapısal malzeme
Elyaf takviyeli igumid P190 3D baskı filamenti

Ücretsiz çoklu malzeme numune bileşeni

DLP ve LCD reçinesi

Aşınmaya dayanıklı parçalar için 3D baskı reçinesi
PTFE içermeyen 3D baskı reçinesi iglidur i2000

iglidur i2000 reçine

  • Aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür: Standart teknik reçinelere göre 50 ila 80 kat daha uzun hizmet ömrü
  • PTFE içermez
  • Siyah renk
Aşınmaya dayanıklı parça iglidur i3000 için 3D baskı reçinesi

iglidur i3000 reçine

  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı: min. Geleneksel 3D baskı reçinelerine göre 30 ila 60 kat daha uzun hizmet ömrü
  • Muazzam güç ve sertlik (eğilme dayanımı: 90MPa)
Dişliler için 3D baskı reçinesi iglidur i4000

iglidur i4000 reçine

  • Özellikle hassas dişliler için
  • Dişli testinde standart reçinelere göre 3,5 kata kadar daha uzun hizmet ömrü
  • i3000'e göre 13 kat daha yüksek kopma uzaması
  • Yüksek mukavemet ve iyi darbe direnci
Gıdaya uygun 3D baskı reçinesi iglidur i6000

iglidur i6000 reçine

  • AB 10/2011'e göre gıdaya uygun
  • Yüksek yüzey kalitesi (pürüzlülük Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
  • PTFE içermez
  • Beyaz ve mavi renklerde mevcuttur

3D baskı ipuçları

Filament ile 3D baskı ile ilgili ipuçları

Filament baskı profilleri

igus'tan 3D baskı filamentleri

Testler

igus test laboratuvarı

3D baskı hizmeti

Çevrimiçi 3D baskı hizmeti

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar