Görünür delikleri olan iglidur PRT döner yatak ve turuncu arka plan.

Ayrı ayrı yapılandırılabilir: PRT-04 modüler sistem

Bu sayfada ne bulacaksınız?

Modüler prensip

Basit & verimli: Uygulamanız için özelleştirilmiş çözümler

Standartlarımız - temel unsurlar

Rulman veya döner bağlantı için delikleri olan dairesel igus parça.
PRT-04, 80-360 D [mm]
Ortada delik ve çevresinde montaj delikleri olan flanş.
PRT-04-00
Delikli siyah yuvarlak flanş halkası.
PRT-04-BE, 80-360 D [mm]

Vida dişli döndürme halkaları

Dış dişli halkalı igus PRT döner yatak.
PRT-04-50-TO-HTD5M
İç dişli yuvarlak metal yatak.
PRT-04-50-TI-ST

Konumlandırma: çıtçıt işlevi, kilitleme & Sınırlama

Ortada açıklık ve vida delikleri bulunan metal yuvarlak igus yatak flanşı.
PRT-04-R, 80-360 D [mm]
Halka biçimli parça ve sıkma kolu olan metal el kelepçesi.
PRT-04-HK, 90-360 D [mm]
Kilitleme ve uzaktan tetikleme işlevli kablo.
PRT-04-ART-RC, 80-360 D [mm]
Vidalar ve yandan bağlantı parçası olan yuvarlak igus yatak muhafazası.
PRT-04-TIPI, 80-360 D [mm]
Konum izlemeli ve bağlı kablolu igus PRT döner yatak.
PRT-04-ART-PD, 80-360 D [mm]
Adaptör ve M3 dişli bağlantıya sahip igus PRT dairesel yatak.
PRT-04-ART-U, 80-360 D [mm]
Vida delikli yuvarlak igus döner halka.
PRT-04-TS, 110-360 D [mm]
Yuvarlak metal parça üzerinde dijital ekranlı ölçüm cihazı.
PRT-04-60-AM

Uzmanlar: FDA ve ESD uyumlu kullanım için uygundur

Delikli yuvarlak metal halkanın paslanmaz çelik versiyonu.
PRT-04-ES-A, 110-360 D [mm]
Delikli yuvarlak metal halkanın paslanmaz çelik versiyonu.
PRT-04-ES-F2, 110-360 D [mm]
Paslanmaz çelikten, delikli PRT temiz oda döner yatağı.
PRT-04-100-CR,

Aksesuarlar

YENİ

Mekanik bir tutucu için sıkmalı kol.
PRT-04-AD-VH90 (90 derece)

YENİ

Ayarlanabilir mekanik bağlantı için kol ve sıkma düzeni.
PRT-04-AD-VH45 (45 derece)

YENİ

Ayarlanabilir bağlantı için kol ve kelepçe.
PRT-04-AD-HK

YENİ

Yuvarlak plastik parça için dış dişli.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro ön yüklemeli, preload etiketli flanş yatağı olarak gösterilmiş.
PRT-04-00-PL
Bölümlü yüzeyli ve vidalı yuvarlak metal masa.
PRT-04-T, 110-360 D [mm]
Merkez milli yuvarlak igus PRT döner halka.
PRT-04-DP, 110-360 D [mm]
Montaj delikli dairesel igus PRT döner rulmanı.
PRT-04-DRI, 80-360 D [mm]
Montaj delikleri olan çapraz makaralı rulman.
PRT-04-G, 150-450 D [mm]
Delikli PRT döner yatak.
PRT-04-M4, 110-360 D [mm]
Dizüstü bilgisayarda dişli simgeli PRT Experte yapılandırıcı.

PRT Yapılandırıcı

Açılmış iç sayfalarda PRT ve iglidur uygulamalarını gösteren whitepaper maketi.

PRT teknik raporu

Endüstrinin en büyük test laboratuvarında test edilmiştir

Testlab, bir endüstri salonunda rulman bileşenleri için test düzenekleri ve raf sistemleriyle.

Sıkça sorulan sorular - döner halka rulman SSS

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar