Dil Değiştir :
igus® her temiz oda için teknoloji ve maliyetleri azaltan bileşenler sunar

Denemek artık çok kolay: igus ® Corner ile sektörünüze göre uyarlanmış en yeni hareketli plastik her zaman parmaklarınızın ucunda.
Ekranı size getiriyoruz, talep üzerine kuruyoruz ve bölmeleri seçtiğiniz ürünlerle dolduruyoruz. Ya da siz kendiniz kurabilirsiniz. Kalıcı bir teşhir olarak veya sadece sınırlı bir süre için.

Ücretsiz teknik doküman
temiz oda için enerji tedariği
Bu teknik dokümanda, temiz odada doğru enerji kaynağını şu amaçlarla nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz

Temiz oda ortamlarındaki enerji zincirleri özellikle aşınmaya dayanıklı olmalıdır, çünkü havadaki partiküller dar limit standartlarının üzerinde üretilir ve odayı kirletebilir.
Temiz oda uygulamaları için kablo kanalları
IPA ISO sınıf 1 ve 2 ile pnömatik hortum ve çeşitli kablolar - Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens ve diğer birçok üretici için uygun, bağlantıya hazır olarak da mevcuttur.
Temiz odalar için esnek kablolar
Kuru çalışan lineer kılavuz programımızda, ISO sınıf 6 ila 3 temiz odalarda kullanım için sertifikalı dört model sunuyoruz.
Temiz oda uygulamaları için drylin
PRT-04-100'ün iglidur® J'den yapılmış kayar elemanları en düşük partikül emisyonlarını sağlar ve böylece temiz oda uygulamalarında kullanıma olanak tanır.
PRT-04 yataklı döner halka hakkında daha fazla bilgi

... i.Cee EC.S ile temiz odada kestirimci bakım
Bu temiz oda vurgusundaki akıllı ultrasonik sensör teknolojisi, e-skin® flat sisteminin mevcut sarkmasını sürekli olarak izlemek için kullanılır. e-skin® flat destek zinciri SKF.S, tanımlanmış bir bükülme yarıçapı ile donatılmıştır ve bu nedenle temiz odada serbest çalışma uzunluklarına da olanak tanır. Kablo taşıyıcı sisteminde kritik bir durum tespit edilir edilmez, kestirimci bakım önerileri verilir.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (operasyonel olmayan) | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) m³ | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) f³ | standardı karşılayan igus ürünleri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yok | Yok | Hareketli Kablo Kanalları, Kablolar, Oluklu borular, Pnömatik hortumlar | ||
| 2 | Yok | Yok | yukarıya bakınız | ||
| 3 | 1 | 35 | yukarıya bakın + Lineer kılavuzlar | ||
| 4 | 10 | 352 | yukarıya bakınız | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | yukarıya bakınız |
| 6 | 1.000 | 35,200 | 997 | yukarıya bakınız | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9.967 | yukarıya bakınız |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | yukarıya bakınız |
| 9 | Yok | 35,200,000 | 996,747 | yukarıya bakınız |
Temiz oda uyumlu yeni hareket plastikleri geliştirmek için, igus adına geliştirme ve sertifikasyon ortağı olarak çalışan Fraunhofer IPA, Köln'de ISO Temiz Oda Sınıf 1 sistemine sahip özel bir temiz oda laboratuvarı tasarladı ve inşa etti.
Yeni laboratuvarda müşteri testlerini gerçekleştirebiliyor ve yeni geliştirmeleri gerçek dünya koşullarında çok kısa sürede test edebiliyoruz.

Örnek: enerji kaynağımızın kullanımı
Temiz oda ürünleri artan gereksinimleri karşılıyor mu?
Temiz oda teknolojisi alanındaki kalite gereksinimleri hem müşteri açısından hem de test standartları açısından sürekli olarak arttığından, igus® ürünlerini geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır. Bu amaçla, igus® 1997 yılından bu yana kendi test laboratuvarında temiz oda uygunluğu için testler gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak, ilgili ürünler Fraunhofer Enstitüsü tarafından harici olarak test edilmektedir.
igus® kaymalı yataklar uygun mu
temiz odalar için? iglidur ® rulmanlarımızın temiz odaya uygunluğu, uygulamada açığa çıkan aşınma partiküllerine göre belirlenir. Serbest kalan aşınma partiküllerinin boyutu ve miktarı aşağıdakilere bağlıdır
Bu nedenle, kaymalı yataklarımız için açıkça tanımlanabilen temiz oda malzemeleri mümkün değildir, ancak uygulamaya bağlıdır. Uzmanlarımız doğru malzemeyi (temasformu) seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Temiz oda ürün broşürü
Ürünlerimizin temiz oda sınıflarının yanı sıra RoHs ve ESD hakkında bilgiler.
Hemen indirin
ESD hakkında bilgi
ESD uygulamaları için igus® malzemesi igumid® hakkında daha fazla bilgi.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat