Dil Değiştir :


E-spool ile hareketli sahne teknolojisi kesintisiz olarak farklı medyalarla beslenebilir. Sistem sahne platformları, hareketli aydınlatma vinçleri veya video küpleri için kullanılır. Yerleştirilen kablolar, kayma halkası gerektirmeyecek şekilde bir bükücü bant aracılığıyla yönlendirilir. Bu, veri aktarımı sırasında özel bir avantaj sunar. Makaralı enerji zincirinin uzunluğu, 15 metreye kadar bir strok için bir geri dönüş yayı ve 25 metreye kadar ve daha fazla bir strok için bir motor tarafından ayarlanır. Arma çatı katına, oditoryumun üstündeki asma tavanlara veya sahne altı alanına yerleştirilen sistem, izleyicilerin görüş alanının dışında göze çarpmadan çalışır.

E-spool'a alternatif olarak, uzun yıllardır sahnede değerini kanıtlamış ve 1998'den beri Londra'daki Royal Opera House'da kullanılmakta olan klasik sistemimiz de dahil olmak üzere çeşitli zig-zag sistemleri sunuyoruz. Yer tasarrufu sağlayan bu sistemle, farklı medyalar kesintisiz ve kayma halkası olmadan aynı anda yönlendirilebilir. Enerji zinciri, sahne makinesinin dikey hareketi sırasında açılır. Ayrıca 2024'ten beri düşük maliyetli bir versiyon da sunuyoruz. Sistem, 10 metreye kadar hareket için yenilikçi bir kılavuz konseptine sahip bir e-zincirin tüm avantajlarına sahiptir. Üst makinelerde kılavuz kutusu bağlantı çubuğuna veya şaft ucu desteğine, alt makinelerde ise podyumun altındaki zemine monte edilir.
Zig-zag sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
15 metreye kadar hareket kabiliyeti ile

Standart versiyona göre yaklaşık %50 ağırlık ve maliyet tasarrufu

Her sektörde olduğu gibi, sahne teknolojisinin de makine parçaları ve malzemeler için kendine özgü gereksinimleri vardır. Bu teknik dokümanda, sahne teknolojisine yönelik dikey enerji kaynağı seçimi ve tasarımı için size 6 ipucu veriyoruz

Sahne teknolojisinin gereklilikleri için özel kablolar sayesinde güvenli performanslar garanti edilir! Kablolar küçük bükülme yarıçaplarına ve yüksek yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca tiyatrolar için özel olarak geliştirilmiş ayrı bir kablo serisi (CFSPECIAL.381) vardır ve bu seride siyah dış kılıflı üç bus kablosu bulunmaktadır.
Motorlu kamera kaydırıcı, hassas ve otomatik olarak çalışan yumuşak kamera hareketleri için popüler bir araçtır. Hazır bir sistem kullanabilir veya kendi kaydırıcınızı ayrı ayrı monte edebilirsiniz. Bunun için doğru bileşenleri sunuyoruz - devridaim bilyalı rulman sistemlerinden dört kata kadar daha sessiz olan yağlama gerektirmeyen kayar elemanlarla.

Döner halkalarımız, normal metal makaralar veya bilyalar yerine plastikten yapılmış bakım gerektirmeyen, tribolojik olarak optimize edilmiş kayar elemanlarla donatılmıştır. Daha sessiz olma ve ağırlıktan tasarruf etme avantajına sahiptirler. Bu da onları örneğin hareketli ışıklarda pan hareketi için ideal kılar. Masif plastikten yapılmış uygun maliyetli 05 serimiz sadece 76 g ağırlığında olup gerçek bir hafiflik sağlar.


igubal flanş montajlı rulmanlar, tiyatro ve sahne teknolojisindeki şaft rulmanları için yağlama gerektirmeyen, verimli bir çözümdür. Örneğin, optimum oda akustiği için difüzörleri hassas bir şekilde hizalamak için tamburlu vinçlerde veya sahne perdeleri için dikey perde asansörlerinde kullanılırlar. Rulmanlar yanlış hizalamayı telafi eder ve uygun maliyetli, bakım gerektirmeyen ve kurulumu hızlı bir alternatiftir.


iglidur Q3E çok bileşenli rulmanlarımız, örneğin sahne platformlarının makas bağlantıları gibi çok yüksek yükler altında kullanım için doğru seçimdir.


Yeni iglidur G2 malzememizden üretilen rulmanlar özellikle yüksek bir hassasiyet seviyesine ulaşmaktadır. Yüksek boyutsal stabilite ile birlikte özellikle düşük nem emilimi ve sıcaklık genleşmesi sayesinde, çok düşük bir yatak boşluğu (G9) sağlarlar - çıngıraksız haptik uygulamalar için idealdir.



Sahne teknolojisine yönelik son ticaret fuarını kaçırdınız mı? Çözüm bizde. Köln'deki sahne teknolojisi fuar standımızı online olarak ziyaret etmeniz yeterli.
Tüm ürünler, sektörün en büyüğü olan igus test laboratuvarında gerçek koşullar altında aşınma ve yük kapasitesi açısından test edilir. Sonuçlar, hizmet ömrünü hesaplamaya yönelik araçlarımıza aktarılır ve dayanıklılık hakkında kesin tahminler yapılmasını sağlar.
Talep üzerine igus, ürünlerin çok özel koşullar altında kullanımını test etmek için müşteri testleri de gerçekleştirmektedir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat