iguverse - igus'un yarattığı endüstriyel metaverse

iguverse - igus'un yarattığı endüstriyel metaverse

Satış ve mühendisliği sanal dünyaya taşıyoruz

iguverse ödülleri: reddot ödülü 2024 ve Alman Marka Ödülü 2023 kazananı
  • reddot winner 2024 in the categories "Virtual Reality Installations" and "Exhibition Design Elements".
  • Alman Marka Ödülü 2023 "Marka İletişimi, Dijital Kampanya" kategorisinde ve "Yılın Marka Deneyimi" olarakkazanmıştır.

Bu videolar ve kişisel turunuzla iguverse'i deneyimleyin


İguverse ile avantajlarınız

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Endüstriyel metaverse: tüm KOBİ'ler bunu nasıl başarıyla uygulayabilir?

iguverse ile daha fazla avantaj ve fırsat - RAUM ile işbirliği içinde igus'tan teknik rapor


Üst düzey mühendislik: gelecekte sistemleri ve makineleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde uygulamak

Prototip üretiminde mühendis

Yarının araçları üzerinde bugün birlikte çalışmak ve çözümler geliştirmek

Dijital ikizlerde montaj süreçlerinin ortak simülasyonu

igus'un endüstriyel metaverse'inin diğer olası uygulamaları

  • Makineleri, sistemleri ve araçları planlayın.
  • Doğru bileşenleri hızla bulun.
  • Ürünleri igus uzmanlarıyla dijital olarak geliştirin.
  • Onarımlar için sanal destek alın.
  • Dijital ikizler sayesinde müşterileri veya çalışanları makinelerin kullanımı konusunda eğitin.
  • 3D modellerle 1:1 fizibilite analizlerinin ürün geliştirmede sizi desteklemesine izin verin.
  • Zayıf noktaları erken bir aşamada belirleyin ve tasarımınızı optimize edin - fiziksel prototipler olmadan, yalnızca sanal devreye alma ile.
  • Şirketinizi, hizmetlerinizi veya ürünlerinizi platformumuzda sunun ve kendi metaverse'inizi geliştirme zahmetinden kurtulun.

İguverse'de işbirliğine dayalı mühendisliğe dört örnek

1. Robotları uzaktan kontrol edin

Teknoloji

  • Risklerin azaltılması
  • Ekiplerin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırın
  • Çalışan memnuniyetini artırın
  • Ekiplerin etkinliğini artırabilir

Sürdürülebilirlik

  • Seyahat ve yolculuk sürelerinin ve dolayısıyla CO₂'nin azaltılması
  • Iskarta ve hataların azaltılması

2. Montaj ve kurulum simülasyonu

Teknoloji

  • Simülasyon yoluyla maliyet azaltma
  • Sahada zaman tasarrufu
  • Daha fazla güvenlik
  • Hatalardan kaçınma
  • Tekrarlanabilirlik
  • İyi veri toplama ve analizi

Sürdürülebilirlik

  • Seyahat sürelerinin ve dolayısıyla CO₂'nin azaltılması
  • Kaynakların daha hedefli kullanımı

3. Ürünleri işbirliği içinde geliştirmek

Teknik destek

  • Geliştirilmiş ürün kalitesi
  • Daha hızlı ürün geliştirme
  • Artan yenilikçilik
  • Daha fazla esneklik
  • Daha iyi risk yönetimi

Sürdürülebilirlik

  • Kaynakların daha etkin kullanımı

4. Eğitim, uzaktan bakım ve sanal devreye alma

Yüksek teknoloji

  • Zaman ve maliyet tasarrufu
  • Artan kullanılabilirlik
  • Artırılmış güvenlik

Sürdürülebilirlik

  • Kaynakların daha iyi kullanımı
  • Azaltılmış çevresel etki

İguverse hakkında referanslar

Abicor-Binzel, Schweißen und Schneiden (Kaynak ve Kesme) 2023 fuarında iguverse'de
igus ile işbirliği sayesinde, dünyanın önde gelen fuarı "Schweißen und Schneiden (Kaynak ve Kesme) 2023" 'da lazer kaynak ve lazer lehimleme portföyümüzün sanal gerçeklik showroomunu sunabildik ve böylece müşterilerle etkileşimi artırdık. İlgili taraflara ürünlerimizin otomotiv endüstrisinde nasıl kullanıldığını ölçeklendirerek gösterebildik ve soruları doğrudan kullanım durumuna göre tartışabildik.

Laura Lenk

Dijital İş Geliştirme, Abicor Binzel

Tekneler için iguverse
Asansör sistemlerimizin ve hidrolik garajlarımızın iguverse'deki dijital ikizleri sayesinde, ürünlerimizi her zaman, her yerde hayata geçirebilir ve çalışırken gösterebiliriz. Bu, günlük yaşamda, örneğin ticari fuarlarda, aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlarken pek mümkün değildir. Pahalı fuar modellerine yatırım yapmak yerine, yeni 3D modelleri sanal gerçekliğe kolayca ve esnek bir şekilde entegre edebilir ve böylece büyük bir stand alanı olmadan bile çok daha fazlasını gösterebiliriz.

Jan Olfenbüttel

Satış Müdürü & Pazarlama, h+b technics

Iguvese veya iguvese'ye ilk bakış
Siemens ve Deutsche Bahn'ın yanı sıra, Köln merkezli plastik uzmanı igus da endüstriyel metaverse ile deneyler yapıyor. Ortaya çıkan dijital paralel evrenler, tıpkı montaj hatlarının veya robot teknolojisinin bir zamanlar yaptığı gibi satış, mühendislik ve servis üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Doğrudan iguverse'e girdim ve kendimi James Cameron'ın henüz icat edilmemiş gişe rekorları kıran "Avatar Industry" filmindeki başrol oyuncusu gibi hissettim.

Angela Struck

Serbest gazeteci developmentscout

SK Laser'den Dina Reit, iguverse'de
İgus paralel evreninde yaklaşık bir saat geçirdik, yerleşik enerji zincirlerine sahip arabaların arasında dolaştık ve sanal bir sondaj platformunda bir enerji zincirini çalışırken gördük. Sanal ellerimizle ürünleri büyütüp küçültebildik ve detaylı bir şekilde inceleyebildik. igus böylece makine ve tesis mühendisliğinde metaverse doğru ilk adımları atıyor ve bu ürün sunumları için büyük bir potansiyele sahip.

Dina Reit

SK LASER CEO'su, 2022 Yılının Aile Girişimcisi

Siz de sanal gerçeklik konusunda deneyim kazanmak ister misiniz? Altyapıya yatırım yapmak zorunda kalmadan kendi ürün geliştirmenizi optimize etmek ister misiniz?

Mükemmel iguverse'imizi keşfedin

reddot kazanan 2024
Alman Marka Ödülü 2023 Kazananı

Gelecekte nerede ve nasıl çalışacağız?

  • VR gözlüklerini hazırlayın
  • VR gözlüklerini ayarlama
  • İguverse içinde gezinme

igus bülteninde iguverse hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz

Bu yeni teknolojiye sadık kalmalı mıyız yoksa değiştirmeli miyiz?