Dil Değiştir :

Seçin, tıklayın, kontrol edin...
Travers yolları, pozisyonlar, hızlar, çalışma süreleri - igus'un drylin® E lineer sistemleri için yeni web tabanlı kontrol sistemi ile kolayca tanımlanır®.
İlgili tüm belgeler - broşürler ve teknik veriler, en son aygıt yazılımı, kullanım talimatları, CANopen Elektronik Veri Sayfası, 2D ve 3D çizimler - mağazada ilgili ürün için İndirmeler altında bulunabilir.
Sezgisel tarayıcı arayüzünü kullanarak, doğrusal ekseninizin hareket modunu, konumlarını, ivmelerini, hızını ve duraklama sürelerini herhangi bir ön bilgi olmadan sadece birkaç dakika içinde ayarlayabilirsiniz.
Simüle edilmiş bir lineer eksen kullanarak motor kontrolörünün kullanıcı arayüzünü burada test edin. Tıpkı bu simülasyonda olduğu gibi, gerçek kontrol sistemini kullanırken girdileriniz doğrudan aktarılır. Ayrı bir aktarıma gerek yoktur.
Bu kadar basit: Sürüş profilleri altında, sekiz adede kadar hat yapılandırabilir ve kontrol sistemini tek bir tıklamayla doğrusal eksene aktarabilirsiniz. Mod alanında, sıfır noktasını ayarlamak için HOM veya doğrusal eksendeki hareket için mutlak konumu ayarlamak için ABS kullanın. Eksen üzerindeki konumu girerek veya Öğret işlevini kullanarak hedefi seçin. Hızlanma, hız ve yavaşlama değerlerini ve gerekirse bir duraklama süresi girin. Sonraki set altında, bir sonraki hareket profilinin numarasını belirtin.
12 - 24 VDC
12-48VDC
2 fazlı step motor bipolar (ST), doğru akım motoru (DC), elektronik komütasyonlu motor (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A maks. Hareket sıklığına bağlı olarak 2 sn
maks. 340W sürekli
maks. Çıkış başına 200mA
24V DC/1A
Hall sensörü (2 veya 3 kutuplu), enkoder (hat sürücüsü RS422 veya tek uçlu)
analog girişler aracılığıyla analog geri bildirim
10 dijital giriş, önceden tanımlanmış fonksiyon, NPN veya PNP seçimi, dahili pull-down (PNP) ve pull-up (NPN) dirençleri, kısa devre korumalı, galvanik izolasyonlu, 5 - 24 VDC (harici)
5 dijital çıkış, önceden tanımlanmış fonksiyon, PNP, dahili pull-down dirençleri, kısa devre korumalı, galvanik izolasyonlu, 5 - 24 VDC (harici)
2 analog giriş, ±10 VDC sinyal (12 bit), 0-10 VDC sinyal (11 bit), 10 VDC güç kaynağı
CANopen (DS 402), ağ geçidi olarak Modbus TCP (CiA 309), Ethernet, bit kodlama, döngü/yön
Konum izlemeli/izlemesiz açık döngü, kapalı döngü
İkili: 32 travers pozisyonu Jog Teach: Harici jog modu ile birlikte 8 travers pozisyonu
Saat/yön: Harici Ayar noktası spesifikasyonu
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C ila +45 °C
≤ %90, yoğuşmasız
100°C
-40°C ila +60°C
IP 30
Güç ünitesi sıcaklık izleme, akım izleme, düşük gerilim/aşırı gerilim koruması, izleme hatası algılama, enkoder izleme
Vida tertibatı, üst şapka (DIN) ray montajı
124 x 31 x 139
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat