Dil Değiştir :

drygear® Apiro modüler redüktör sistemi ile bireysel uygulamalar son derece modüler ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Olası uygulamalar ambalaj, gıda ve tıp endüstrilerinde ve daha birçok alanda olabilir, örn.

Kolay çoğaltma için iDeas şablonları
Apiro® modüler şanzıman sistemi artık 20 iDeas şablonuyla birlikte sunuluyor ve kendi üst yapılarınızı oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
Üç adımda bitmiş dişli kutusuna
1. Otomasyon çözümünü seçin
2. Parça listelerini ve CAD verilerini indirin
3. Otomasyon çözümünü basitçe çoğaltın

Sekiz sistem için robot dişli kutusu yapım kiti
Robot modüler dişli kutusu sistemi Apiro® (Yunanca "sonsuz") artık bir başlangıç kiti olarak mevcuttur. Talimatlar kendi robotunuzu monte etmenize yardımcı olur.

Apiro redüktörleri arasında standart versiyon: tahrik pimli redüktör doğrudan tahrik bağlantısı sağlar. Mevcut oranlar şunlardır: 4:1, 32:1, 64:1, isteğe bağlı olarak ayrıca: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Mağazaya

Çok işlevli profil, elemanlar veya ürünler arasındaki mesafeler düzenlenebildiğinden, dişli kutularının seri bağlantılarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu kombinasyon genellikle gıda veya ambalaj endüstrisindeki uygulamalar için kullanılır.
Mağazaya

Konik redüktörler, hareketlerin ve kuvvetlerin dik açılarla iletilmesi gereken her yerde kullanılır. 1:1 oran ile aktarılan torklar neredeyse kayıpsız olarak aktarılabilir.
Atölyeye

HD'deki Apiro redüktör, üretim sırasında kirlenmeyi önler ve basit ve güvenli temizlik sağlar. Tipik uygulama alanları: Gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi vb.

drygear Apiro aksesuarları, dikey ve eksenel olarak yatay hareketlerin yanı sıra profil durdurma köpekleri için çeşitli kurulum seçeneklerine olanak tanır.
Mağazaya

drylin tahrik teknolojisi ve dryspin kılavuz vida teknolojisine yeni bağlantı sayesinde, bireysel otomasyon sistemlerinin gerçekleştirilmesinde artık daha da esneksiniz.

iglidur® A180 sayesinde %40 daha iyi performans
Çevrim cinsinden hizmet ömrü: Alüminyum h.c. üzerinde iglidur® A180'den yapılmış Apiro sonsuz dişli.
i=32, 3.5Nm'de 20RPM
Şirket içi test laboratuvarımızda sürekli kalite testi - müşteri uygulamaları içinde Uygulama senaryolarını daha iyi değerlendirmek için uygulamanızı test etmekten de mutluluk duyarız.
1. Bireysel uygulamanızı tanımlayın Modüler redüktör sistemi, basit ve karmaşık hareket dizilerine sahip çok çeşitli otomasyon uygulamalarına olanak tanır.
2. Sizin için en uygun bileşenleri seçiyoruz Uzmanlarımız mümkün olduğunca az bileşenle sizin için en ideal çözümü bulacaktır.
3. Basit montaj Modüler redüktör sistemi modüler bir tasarıma sahiptir, böylece farklı kinematikler basitçe birbirine takılarak uygulanabilir

Bu redüktör, diğer şeylerin yanı sıra bir döner eksen olarak kullanılabildiğinden, özellikle döner halka uygulamaları için uygundur. Örneğin, laboratuvar otomasyonunda kullanılabilir.
Mağazaya

Kaplin, maksimum 12 milimetre çapındaki çeşitli şaftları bağlamak için kullanılabilir. Doğrusal eksene adaptasyon bir uygulama örneğidir.
Mağazaya

Doğrusal tahrik, uygulamada çeşitli stroklara olanak sağlar. Dişli raf elemanları dahildir. Çeşitli uzunluklarda yapılandırılabilir, örneğin kaydırıcı uygulamaları için.
Opsiyonel olarak entegre planet dişli kutusu ile temin edilebilir.
Mağazaya

Apiro® modüler redüktör sisteminin konsol ekseni artık çift konsol eksenli olarak mevcuttur. Motorlu veya manuel tahrik için uygundur. Modüller 60 - 1.050 mm arasında strokla seri veya paralel olarak kullanılabilir.
Mağazaya
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat