Change Language :
igus'un yaylı kablo makaraları e-spool® (yaylı kablo makaraları olarak da bilinir) en dar alanlarda en zor koşullar altında bile mobil makinelere ve sistemlere güvenilir bir güç, veri, basınçlı hava ve sıvı beslemesi sağlar. Klasik kablo makarasıyla karşılaştırıldığında, e-spool® sadece enerjiyi değil, aynı zamanda veri, basınçlı hava ve akışkanlar gibi tüm ortamları da taşıyabilen tek çözümdür. Örnekler: etkinlik salonunda e-spool®, otomatik yüksek raflı depolarda, kablo robotlarında, sahne teknolojisinde veya çelik işlerinde.
Tüm igus® e-spool® yaylı kablo makaraları, bir makara tarafından yönlendirilen ve entegre bir tutucu yay sayesinde enerji beslemesinin her zaman tam olarak doğru uzunluk ve gerginliğini sağlayan bir enerji zincirinden oluşur. Dönme hareketlerinden ise bir twisterband sorumludur. Bu özel tasarım, her yönde hareketi mümkün kılmaktadır. Twisterband kullanımı sayesinde, e-spool® bir kayma halkası gerektirmez. Bu da yüksek veri aktarım güvenilirliği ve yüksek stabilite sağlar. Buna ek olarak, e-spool® her yöne (yatay, dikey, çapraz) yönlendirilebilir ve enerji zinciri başlangıç konumunda yuvarlanarak yolları boş bıraktığı için yerden tasarruf sağlar.
Çok dar alanlarda birçok farklı kablonun yönlendirilmesi gerektiğinde. Farklı ortamlar (güç, hava ve sıvılar) tek bir sistemde birlikte yönlendirilebilir.
Bir e-spoolun içindeki özel mekanik gerilim göz önüne alındığında, igus chainflex kabloların kullanılmasını öneriyoruz. Ayrıca aşağıdaki yönergelere uyulmasını tavsiye ederiz:
Attention: Use the HD version in vertical applications where the energy chain is extended more than 4m downwards.
Etkinlik salonu | çelik işleri | otonom robot | yüksek raflı depo | kablo robotu | sahne teknolojisi
Bir e-spool'daki özel mekanik gerilim nedeniyle®, chainflex® kablomuzu kullanmanızı öneririz. Ayrıca aşağıdaki doldurma kurallarına uymanızı öneririz:
1. kablolar doğrusal zincirde sadece yan yana döşenebilir - asla birkaç kabloyu üst üste döşemeyin!
2. Mümkün olan her yerde blendajsız kablolar için TPE dış kılıflı chainflex® kablolar kullanılmalıdır.
3. Blendajlı kablolar chainflex® CFROBOT kablo ailesinden olmalıdır.
4. Kullanılan büküm bandının maksimum bükülme yarıçapına uyulmalıdır.
5. Mümkünse, kabloları parlama ve aşınmaya karşı korumak için ayırıcılar kullanın. İç alanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için, ayırıcıları ardışık segmentlere dönüşümlü olarak takın.
6. Kabloları çaplarına veya bükülme yarıçaplarına göre sıralayarak yerleştirin - ince, küçük kabloları içe doğru, büyük kabloları ise dışa doğru yerleştirin.
7. Kablonun her iki ucundaki gerilimi azaltın. Kablo bağı düğümü zincir yönünde takılmamalıdır.
8. kablolar, dönme eksenine doğru hem dışa hem de içe doğru bir miktar boşluk bırakacak şekilde bükme bandına döşenmelidir.
Kurulum talimatları
Yatay olarak hareket eden bir uygulama söz konusu olduğunda, enerji zincirinin üzerinde hareket edebileceği pürüzsüz bir yüzey sağlanmalıdır.
Aşağıdaki uygulama parametrelerinden birine sahipseniz lütfen bizimle iletişime geçin:
Bu uygulamalar için e-spool® sisteminin özel olarak emniyete alınması gerekebilir. Lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat