Dil Değiştir :

Yüksek performanslı polimerlerden yapılmış kayar elemanların kullanımı sayesinde, drylin lineer teknolojisi özellikle aşınmaya dayanıklı, sessiz, kire dayanıklı, yüksek sıcaklıklara uygun ve ek yağlama olmadan çalışır. Tüm bu özellikleri garanti edebilmemiz için ürünlerimiz 3.800 m2'lik test laboratuvarımızda kapsamlı bir şekilde ve gerçekçi koşullar altında test edilmektedir. Ürünlerimizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için her yıl 135 trilyondan fazla test hareketi gerçekleştiriyoruz.
drylin® ürünlerimiz test laboratuvarında toplam 54 test merkezinde çeşitli koşullar altında test edilmektedir. Lineer kılavuzun tribolojik özellikleri aşınma ve sürtünme katsayısı testleri ile test edilir. Buna ek olarak, montajlar işlev, hizmet ömrü, güç ve arıza senaryoları açısından test edilir.
Ürünlerin zor koşullar altında bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için, diğer şeylerin yanı sıra su altında ve yüksek kir yükleriyle testler yapılır. Testlerimizin sonuçları igus® veritabanlarına kaydedilir ve çevrimiçi aracımıza aktarılır. Bu, herkesin ücretsiz çevrimiçi aracı kullanarak ürün hizmet ömrünü hesaplamasını mümkün kılar.
İster hizmet ömrü ister sürtünme katsayısı olsun, lineer teknolojimizi test ediyoruz. Çok sayıda ürün ve malzeme testinin yanı sıra, bireysel müşteri uygulamalarını da analiz ediyoruz. Size bir izlenim vermek için, testlerden bir seçkiyi bir araya getirdik.
Kullanmadan önce deney yapmak ve uygulamanızı malzeme testine tabi tutmak istemiyor musunuz? Ya da uygun bir çözüm bulunması gereken alışılmadık bir uygulamanız mı var? Hiç sorun değil. Uygulamanızı test laboratuvarımızda test edeceğiz ve sizin için en iyi igus® çözümünü bulmak için uzmanlığımızı kullanacağız. İster kaymalı yatak, enerji zinciri, kablo, lineer teknoloji, çubuk stoğu veya Düşük Maliyetli Otomasyon olsun.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat