igus kalitesine güvenebilirsiniz


Test sertifikaları, kalite mühürleri & Üyelikler

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

IPA Temiz Oda

IPA Temiz Oda

ESD uygulamaları

ESD uygulamaları

TISAX katılımcıları

TISAX katılımcısı

DNV sertifikası

DNV

RoHS

RoHS

UL Doğrulamalı

UL onaylı

EHEDG

EHEDG

DESINA

DESINA

TÜV Rheinland sertifikalı

TÜV tasarım testi

TÜV Rheinland sertifikalı

TÜV gürültü testi

INTERBUS

INTERBUS


Onaylar

UL malzeme onayı

UL malzeme onayı

VDE

VDE

CSA

CSA

CEI

CEI

CE

CE


Duyuru, ödül ve onurlar

Tanınmış eğitim şirketi

IHK Köln

if Tasarım Ödülleri

iF Tasarım Ödülleri
Ödüllü tasarımlara gidin

Ödüller

Şirketimize verilen ödüller
Ödüllere

igus tüm dünyada

Dünya çapında igus kalitesi


igus kalitesi hakkında daha da fazlası

igus test laboratuvarı

Maliyetinizi azaltın. Tech up.

Yüksek teknoloji, düşük maliyet

Uzun ömür garantili

Uzun hizmet ömrü