Dil Değiştir :
Hareket plastiği ürünlerimizle bağlantılı olarak, size bazıları benzersiz olan geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Kablolarımız ve enerji zincirlerimiz için rakipsiz garantilerden, tesislerinizde ücretsiz şirket içi fuarlarımıza ve spesifikasyonlarınıza göre özel testlere kadar. Sizinle birlikte çalışmaktan ve sizi güvenilir bir şekilde desteklemekten her zaman mutluluk duyarız. Uygulamalarınız için ücretsiz tekliflerimiz hakkında şimdi bilgi edinin:

Teknisyenler ve mühendisler genellikle meraklıdır ve keşfetme dürtüsü güçlüdür. Yeni teknolojiler ve fikirlerle oynayarak ve deneyler yaparak, mümkün olanın sınırlarını zorlayan ve teknoloji ve üretimde yeni perspektifler açan yenilikçi çözümler ve ürünler ortaya çıkar. Enjoyneering ile teşvik etmek istediğimiz şey, endüstride olağanüstü başarılara yol açmak için tam da bu oyun ve deney yapma dürtüsüdür!

igus'un yeni yapay zeka asistanı ile sorununuz için doğru çözümü hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece bir metin, resim veya web sitesi girin - igusFinder sorununuzu tanır ve size müşterilerin başarıyla kullandığı çözümleri gösterir. Talep üzerine size uygun ürünler, teknik bilgiler ve uzmanlarımızın iletişim bilgileri gösterilecektir.

igusGO uygulamamızla, yapay zeka sayesinde uygulamalarınızın ve makinelerinizin optimizasyon potansiyelini sadece birkaç saniye içinde keşfedebilirsiniz. Uygulamanızın veya makinenizin fotoğrafını igusGO ile çekin, yapay zeka fotoğrafınızı analiz eder ve onu optimize etmek ve yağlamaya gerek kalmayacak hale getirmek için hangi hareketli plastikleri kullanabileceğinizi gösterir.

Endüstriyel metaverse ile satış ve mühendisliği sanal gerçekliğe taşıyoruz. Dijital ikizleri kullanarak prototipler oluşturmak, ürünler geliştirmek ve yeni uygulamalar sunmak için igus'un dijital paralel evrenini bir işbirliği platformu olarak kullanın. Bu, ürünlerin geliştirilmesi, optimizasyonu ve bakımında zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu yapmanızı sağlar.

İnşaatınızın gerçekte sanal bir modeli bir dizi avantaj sunar. Daha fazla şeffaflık ve planlama güvenilirliği sağlar. Tasarım süreci hızlanır. Hatalar da erken bir aşamada fark edilebilir. Artırılmış gerçeklik, Endüstri 4.0 dünyasına uygun maliyetli ve zaman kazandıran girişinizdir.

Ürününüzü uygulamanız için tam olarak ihtiyacınız olan şekilde yapılandırın. Çevrimiçi araçlarımızla, istediğiniz ürünü hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak doğru yardımcıları sunuyoruz. Hareketli plastik ürünlerimizi uygulamanızın gereksinimlerine göre özelleştirebilirsiniz.

Hareketli plastik ürünlerimizi iyileştirmek için sorularınız veya önerileriniz mi var? Görüşlerinizi veya eleştirilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? O halde lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin. Size çeşitli şekillerde yardım ve danışmanlık hizmetleri sunmak için her zaman yanınızdayız.

igus müşteri geri bildirim programına katılın. Deneyimlerinizi paylaşın ve dijital ürünlerimizin geleceğini şekillendirmemize yardımcı olun. Görüşlerinizi ve gereksinimlerinizi nasıl daha iyi karşılayabileceğimizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Görüşleriniz çok önemli - birlikte ilerleyelim.

Genç Mühendisler Desteği (yes) programımızla, öğrenciler, stajyerler, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerini projelerinde destekliyoruz. Desteğimiz, danışmanlık ve ücretsiz numunelerden sponsorluğa kadar uzanmaktadır. Ayrıca okul ve öğrenci gruplarına Köln-Lind'deki üretim tesisimizi ziyaret etme imkanı da sunuyoruz.

myigus, siparişlerinizi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde verebilmenizi sağlayan sayısız avantaj sunar. İhtiyaçlarınıza uygun doğru irtibat kişisini doğrudan görebilirsiniz. Tüm önceki taleplerinize ve siparişlerinize erişebilirsiniz. Talep ve sipariş formlarını doldurmanıza gerek yoktur. Ve daha birçok myigus avantajı.