Dil Değiştir :

Desteğe sahip olmayan uygulamalar için tasarım ipuçları

igus'un® çekme zincirlerine aşinayım ve kablo taşıyıcı sistemim için gerekli boyutları ve hareket türlerini biliyorum.

Uygulamamın ortam değişkenlerini biliyorum ve bunları çevrimiçi olarak kolayca yapılandırmak veya bir uzmandan özelleştirilmiş bir proje talep etmek istiyorum.

Uygulamam için bir enerji zinciri seçimi konusunda emin değilim ve daha fazla bilgiye ihtiyacım var.

Doğru enerji zinciri serisi ve doğru aksesuarlar için uzun arayışlara gerek yok. Sofistike mühendislik artık çok kolay. Sadece 3 tıklamayla komple setler!
Çekme zincirleri nerede kullanılır? - igus® 'un çekme zincirleri, içecek otomatlarından çelik fabrikalarına kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya çapında 50 sektörden 400.000'den fazla müşteri igus® enerji zincirlerine güvenmektedir.

Çekme zincirimizle ilgileniyor, ancak nihai bir karar vermek ve mümkün olan en iyi izlenimi edinmek için elinizde tutmak mı istiyorsunuz?
O halde bizden ücretsiz bir numune sipariş edebilirsiniz.

enerji zincirinin daha hızlı tasarlanması. Çok çeşitli sistemler için CAD modelleri. Sürükleme zincirleri tasarlamak artık çok kolay.
E-zincirimiz®, içecek otomatları ve CNC makinelerinden çelik işlerine kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Desteklenmeyen uzunluklar kolaylıkla köprülenebilir ve çok çeşitli endüstriler için uzun hareket mesafeleri düşünülebilir. Modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle kurulumu kolaydır. Tamamen ortam dostu olan ve en küçük bükülme yarıçapı için tasarlanan igus® zincirleri, dar kurulum alanlarının yanı sıra büyük, ağır ve sert kablolar veya hortumlar için de uygundur.