Yüksek yükler için büyük Hareketli Kablo Kanalları

Su üzerindeki bir endüstriyel tesiste yüksek yükler için E-kablo taşıyıcı.

E4Q

Arka planı kaldırılmış, açık bir kablo taşıyıcı segmentiyle igus zincir halkası montajı.
  • İç yükseklikler: 34 ila 82 mm
  • 40 daha az montaj süresi: alet kullanmadan açma ve kapama için kilitleme klipsli çapraz çubuk
  • 100 daha yüksek çekme mukavemeti: pozitif kilitli çapraz çubuk
  • 10 daha az ağırlık: Optimize edilmiş ağırlık ve stabilite için malzeme girintileri
  • 20 daha fazla dolgu ağırlığı
  • 17dB(A) daha sessiz

E4.1L

Düz bağlantı elemanları ve ek brakete sahip e-chain E4.1 kablo taşıyıcı.
  • İç yükseklikler: 31 ila 64 mm
  • İç ve dış yarıçap boyunca, her iki taraftan açılabilir
  • Entegre frenler sayesinde sessiz çalışma
  • Yüksek yanal stabilite için alttan kesme tasarımı
  • Uygulamaya yakından adapte edilebilir
  • Optimum fiyat-performans oranı
  • Karşılaştırılabilir serilere göre %30 daha az ağırlık ve %80 daha hızlı kurulum
  • Yüksek düzeyde kuvvet emilimi için çift stop-dog sistemi ve büyük pim/delik bağlantısı

E4.1

Hareketli uygulamalar için kablo kanallı e-chain.
  • İç yükseklikler: 21 ila 350 mm
  • İç ve dış yarıçap boyunca çıkarılabilir çapraz çubuklar
  • Özellikle zorlu uygulamalar için
  • Yüksek yanal stabilite için alttan kesme tasarımı
  • Yüksek düzeyde kuvvet emilimi için çift stop-dog sistemi ve büyük pim/delik bağlantısı
  • Uzun seyahatlerde ve büyük desteksiz uzunluklarda yüksek itme kuvveti
  • Gürültü azaltıcı fren ve isteğe bağlı gürültü sönümleyiciler
  • Entegre frenler sayesinde sessiz çalışma

E4/ışık

e-ketten E4 Light serisi kablo taşıyıcı.
  • İç yükseklikler: 56 ila 112 mm
  • İç ve dış yarıçap boyunca çıkarılabilir çapraz çubuklar
  • Azaltılmış yan panel kalınlığı ve daha ince çapraz çubuk

Kir ve talaşa karşı güvenilir koruma

Hortum veya kabloları yönlendirmek için monte edilmiş brakete sahip kablo taşıyıcı.

Hibrit enerji zinciri YE

Arka planı kaldırılmış e-chains YE-Hybrid-Chain, iki kılavuz ünitesi ve makaralarla.
  • iç yükseklik: 42 ila 112 mm
  • Karşılaştırılabilir çelik zincirlerden neredeyse %50 daha hafif
  • 50 daha uzun desteklenmeyen uzunluk
  • Gevşeyebilecek vida, perçin veya cıvata yoktur.
    titreşimler altında gevşeyebilir

Enerji zinciri geri dönüşümü

“chainge” yazısı ve üstte dört yeşil adım simgesi bulunan kampanya görseli.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar