2026'da yeni chainflex® ürünleri

Teknolojiyi yükselt, maliyeti düşür. Bu bizim işimiz.

Yeni CFCLEAN.EVO kablo serisi ...

igus CF Clean Evo kablo taşıyıcı, temiz oda, PTFE içermeyen kablolar ve 40 mm yarıçap ile 20 milyon çevrim bilgileri.
igus enerji zinciri ve kabloları, intralojistik uygulamasında.

CFBUS.LB.050: Ürün yelpazesinin CAT6A veri yolu kablosunu da içerecek şekilde genişletilmesi ...

Bir makinede enerji zincirlerinde kullanım için chainflex kontrol kablosu.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

Endüstriyel uygulamalar için PUR hortum, DIN EN IEC 60445 ve 10x d işaretli.

CFROBOT8.PLUS.030: DeviceNet kablosu ...

Kablo taşıma zinciri için kablo ve metre başına 360° göstergesi.

Yüksek kaliteli kontrol kablosu ile 100 milyon çift vuruş ...

chainflex CF99.PLUS kablo, 3xd büküm ve garanti konseptiyle koruma.

Tahrik kablolarının portföy genişletmesi ...

Kablo ve zincir ile konnektör karşılaştırması, enerji zinciri için bir çözüm gösterir.

Motor kablolarının dört kalitede uzatılması ...

PVC ve TPE motor kabloları 4 x 1,0 mm² ile karşılaştırılıyor.

CFPE.ZH: Halojen içermeyen TPE dış kılıflı PE tek damarlı kablo ...

400 m erişimli ve enerji zinciri uygulamaları için yapıya sahip CFPE kablosu.

CFSPECIAL.381: Tiyatro ve sahne için özel kablolar ...

Sahne ışıkları önünde üç ekranlı endüstriyel kablo.

CF884 ölçüm sistemi kablosunun portföy genişletmesi ...

Renkli kablolarla bir makinede kablo taşıyıcı kılavuzu.

Koruyucu iletkensiz yeni yüksek kaliteli motor kablosu CF38

Koruyucu kılıf ve bakır örgüye sahip, hareketli uygulamalar için CF38 esnek kablo.

Dar kurulum alanları ve uzun seyahatler için çözüm ...

Endüstriyel uygulamalar için bakır iletkenli ve garanti simgeli chainflex CF340 kablo.

IPA ve DNV sertifikaları ...

Type Approved ürün sertifikasyonu için DNV ve Fraunhofer IPA test onayları.

+90°C UL/CSA AWM onaylı tahrik kabloları ...

CF210.UL kablo taşıyıcı, +90 °C UL ve 4 yıl garanti.

PVC dış kılıflı CF130.UL'nin portföy genişletmesi ...

CF130.UL kablo zinciri, kumda 10.000.000 çevrim ve 4 yıl garantiyle.

Kablolar için Yeni Uzun Ömür Hesaplayıcısı ...

Kablo ömrü hesaplayıcısı ve “New Features” metni olan bir dizüstü bilgisayar görüntüsü.

Özel kablo CFTHERMO.N.001 ...

Cr-Si kontrol kablosu, enerji zinciri uygulamaları için ekranlı yapıdadır.

Tahrik teknolojisinde daha fazla olanak için yeni kesit ...

Tahrik teknolojisi için chainflex Ethernet kablosu, konnektör ve garanti simgeleriyle.

CFCRANE: Orta gerilim kablosu artık stoklarımızda mevcut ...

6/10 kV için chainflex CFCRANE güç kablosu, 36 saat dayanıklılık testi ve garanti bilgileriyle.

Küçük bükülme yarıçaplı fiber optik kablo ...

9/125 µm ve 5xD bükülme yarıçapına sahip LWL fiber kablo, igus chainflex referanslarıyla.

4 yıl garanti - daha önce böyle bir şey görülmedi ...

CF-Garantie: igus chainflex ile 2013’ten 2023’e 36 yıllık test.

chainflex® - UL listesinde yer alan esnek motor ve kontrol besleme kabloları ...

CF150.UL kablo, UL sertifikalı ve enerji zinciri uygulaması için garanti bilgisi içerir.

Üst tahrikte güvenli bir şekilde asılı ...

DNV sertifikalı, açık iletken uçlu chainflex çok damarlı özel kablo.

Kuru ortamlar için ...

Endüstriyel uygulamalar için farklı iletken yapılarında üç igus chainflex PVC tahrik kablosu.

chainflex® CFCLEAN 40 milyon çift strok garantisi ile ...

CFCLEAN-40Mio: kablolar ve elektrik kıvılcımlarıyla gösterilen 40 milyon çift strok garantisi.

chainflex® PTFE/PFAS içermez ...

CF-PTFE-free kablolar ve PTFE içermeyen işaretlemeli igus chainflex çok damarlı kablolar.

chainflex® CASE Yeniden Doldurma ...

CFCASE-Refill, oklar ve alışveriş sepeti simgesiyle bir kartuşu doldurmanın üç adımını gösterir.

Altı chainflex® kablo serisi için enine kesit uzatmaları ...

Birden fazla kablo ve daha büyük iletken kesitleriyle CF kesit genişletmesi.

Ölçüm sistemi kablosu, şimdi SIEMENS SINAMICS V90 için de ...

Siemens V90 için chainflex CF211, paketleme makinelerinde, 36 ay garantili.

<br> +/- 360°/m'ye kadar burulma açısına sahip bir robot kablosu ...

CFROBOT8-PLUS robot kablosu, metre başına 360° dönüş ve 78 ay garanti.

Benzeri görülmemiş bir hizmet ömrü garantisi...

chainflex CF99PLUS, 76 aylık garanti ve 100.000.000 bükülme döngüsü.

Yeni hibrit kablo CF280.UL.H401 ...

73 aylık garantili chainflex hibrit kablo, açıkta iletkenler ve kablo ucu kesit görünümüyle.

PVC dış kılıflı yeni hibrit kablo ...

77 ay garantili PVC ve PUR kablo karşılaştırması.

Özel önde gelen tahrik kablosu çözümleri...

DNV sertifikalı, iletkenleri açıkta görünen chainflex CFSPecial denizaltı kablosu.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar