Change Language :
drylin® konsol eksenleri birçok konumlandırma ve ayarlama görevi için uygundur ve yüksek çalışma güvenliği ve düşük ağırlık ile karakterize edilir. Dikey düzlemdeki uygulamalar bunun için özellikle uygundur. Tahrik bir dişli rafı aracılığıyla gerçekleştirilirse, hareket ettirilen kütle azalır. Puntco enerji tasarrufunda, bir dişli kremayerine güç aktarımı, bir kayış sapmasına kıyasla %30'a kadar daha avantajlıdır. Ayrıca tutucuları bağlamak, parçaları almak ve hareket ettirmek de mümkündür.
Bir bakışta avantajlar:


drylin® konsol ekseni ZAW-1040, kalıcı olarak monte edilmiş bir tahrik ünitesine sahiptir. Yağlama gerektirmez, hafiftir ve yüksek ivmelenmeler için uygundur.

Genel olarak lineer eksen ve taşıma sistemleri için igus® çok çeşitli elektrik motorları sunmaktadır. Hibrit step motorlar veya DC motorlar iş mili, dişli kayış ve kremayer ve pinyon tahriklerinde kullanılır. Elektrik motorları otomasyonda igus® ürün yelpazesini tamamlar. Böylece tüm taşıma sistemleri konsol eksenleri ve genel olarak kremayer ve pinyon tahrikli lineer eksenler ile birlikte yapılandırılabilir.

Uygun giriş seviyesi modeller | drylin® econ
Burada çok çeşitli konumlandırma görevleri için uygun maliyetli lineer modüller bulacaksınız.

Montaj videoları | drylin® tahrik teknolojisi
Lineer ekseninizi kurmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Videolarımız size nasıl yapılacağını gösteriyor.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat