drylin'in modüler tahrik teknolojisi

Kılavuz vidalı, dişli kayışlı ve dişli kremayerli yağlama gerektirmeyen lineer eksenler

Drive Technology görsel yapılandırıcısı için üç lineer tahrik.

Bir bakışta lineer eksenlerimiz ve aksesuarlarımız

Kılavuz vidalı lineer eksenler

Kılavuz çubuklar ve vida mili olan SHT-20 lineer modül.

Dişli kayışlı lineer eksenler

SLW-ES-1040 lineer eksen üstten görünümde, kılavuz raylar ve kızaklarla.
  • Hızlı konumlandırma için
  • 3,000mm'ye kadar strok uzunlukları için
  • Konsol ekseni ve ters eksen olarak da mevcuttur

Dişli raflı lineer eksenler

Doğrusal kılavuz sistemi ve merkez kızaklı konsol eksen.
  • Çok eksenli yapılarda ideal
  • Motor ve kontrol sistemine bağlantıya hazır

Ayarlama görevleri için XY tabloları

Kızak ve mil içeren lineer kızak, beyaz arka planda ayrılmış.
  • İki ayar yönüne sahip lineer modüller
  • 500mm x 500mm'ye kadar çalışma yüzeyleri için

Eşleşen elektrik motorları

Gri arka planda, farklı boyutlarda DMX aktüatörleri önden görünümde.
  • Step, DC ve EC/BLDC motorlar
  • Çeşitli kurulum boyutları ve tasarımları

Teknik aksesuarlar

drylin aktüatör aksesuarları: çeşitli braketler, sayaç, kol ve montaj için kelepçeler.
  • Manuel ve elektrikli hareket için
  • Kumanda elemanları, sabitleme ve montaj aksesuarları

Sistemim için hangi sürücüyü ne zaman kullanmalıyım?

Kurşun vida tahriki

Dişli kayış tahriki

Kremayer ve pinyon tahrik

Drylin tahrik teknolojisinin avantajları

Yağlama ve bakım gerektirmez

Sessiz

Uygun maliyetli

Sürdürülebilir

Sıcaklığa dayanıklıdır

Özelleştirilebilir & bağlanmaya hazır

Tahrik teknolojisi uygulama örnekleri

Kılavuz vida eksenleri ile özel ölçüm kurulumu

Çalışma masası üzerinde sanat uygulaması için robot sistemi.

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlar için yağlama gerektirmeyen çözüm

3D yazıcı, açık hava şantiyesinde büyük kavisli bir duvar inşa ediyor.

Elektrikli tahrik teknolojisi, otomatik konumlandırma sisteminde

Fuar veya sergi ortamında igus toplama istasyonu.

Daha fazla uygulama örneği

İnşaat makineleri, rüzgar türbinleri ve üretim için endüstriyel kaymalı yataklar.

Tahrik teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Kutudaki ayak dayanağı büyüteçle vurgulanmış.

Ücretsiz numune

Sipariş simgesi ve çevrimiçi mağaza için iki igus motoru.

Eşleşen elektrik motorları

drylin E beyaz kitabı: lineer modüller için dişli kayış tahriki mi vida tahriki mi.

Teknik doküman talep edin

Müşterilerimizden sıkça sorulan sorular

  1. Dişli kayış tahrikleri yüksek hızlanma ve tekrarlanabilirlik sunar. Bu nedenle özellikle alma ve yerleştirme makineleri, paketleme sistemleri, 3D yazıcılar ve hızlı ve hassas konumlandırmanın gerekli olduğu diğer uygulamalar için uygundurlar.
  2. Kurşun vida tahrikleri yüksek yük kapasitesi, hassasiyet ve güç aktarımı sunar. Bu nedenle CNC frezeleme, lazer markalama makineleri, takım tezgahları ve robotik uygulamalar için çok uygundurlar. Kılavuz vida tahriki güçlü ve doğru konumlandırma sağlar.
  3. Kremayer ve pinyon tahrikler yüksek hız, hassasiyet ve yük kapasitesinin bir kombinasyonunu sunar. Malzeme taşıma, paketleme, montaj hattı otomasyonu ve daha uzun mesafelerde hızlı, doğru konumlandırmanın gerekli olduğu diğer alanlarda dişli raflı lineer tahrikler için uygulamalar bulunabilir.
Dizüstü bilgisayarda gösterilen tahrik bileşenleriyle ddx tahrik teknolojisi yapılandırıcısı.

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

İsteklerinize göre bireysel lineer tahrikler

  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Ayrıntılı parça listesi
  • Hızlı teslimat* (48 saat içinde gönderilmeye hazır)

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Gri arka planda, farklı boyutlarda DMX aktüatörleri önden görünümde.

drylin elektrik motorları

  • Enkoderli veya frenli farklı versiyonlar
  • Telli kablolar, Molex veya metrik konektörler gibi farklı bağlantılar
  • Su sıçramasına, vakuma ve daha fazlasına karşı farklı koruma türleri
Arayüzleri ve devre kartı olan igus D1/D2 kontrol modülü.

drylin motor kontrol sistemleri

  • Konutlu ve konutsuz
  • Farklı motor tipleri için
  • İndirmek için örnek programlar
  • Ücretsiz video eğitimleri
Dört motor kablosu ve farklı konnektörler içeren motek kablo koleksiyonu.

drylin motor kabloları

  • 3m, 5m, 10m veya 20m uzunluğunda
  • Çeşitli dış malzemeler
  • Düz ve açılı konektörler
  • Stokta mevcuttur

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar