Dil Değiştir :
Bu sayfada bulacaklarınız:
Burada, iş mili tahrikli lineer eksen ürün portföyümüze genel bir bakış bulacaksınız. İster yuvarlak şaftlı ister lineer raylı olsun - burada doğru iş mili ünitesini bulacaksınız.
Uygun maliyetli, kuruluma hazır bir çözüm gerektiğinde, iş mili eksenleri genellikle ilk tercihtir. Burada, bir iş mili yardımıyla lineer tahrikin diğer sistemlere göre ne gibi avantajları olduğunu görebilirsiniz:

İş milinden gelen dönme hareketini doğrudan doğrusal bir harekete dönüştürerek, çok doğru ve tekrarlanabilir konumlandırma elde edilir. Bu, dar toleranslara ve yüksek hassasiyete sahip uygulamalarda çok önemlidir.

İş mili eksenlerinin özellikle küçük versiyonları da mevcuttur. Kompakt tasarımları sayesinde, yalnızca küçük bir kurulum alanının mevcut olduğu tüm uygulamalar için mükemmeldirler. Tüm drylin® minyatür serimizi keşfedin.

Lineer modüllerdeki iş mili tahrikleri çok yüksek yükleri taşıyabilir ve hareket ettirebilir. Örneğin esnek dişli kayışların aksine, iş mili eksenleri düşük sertlikleri sayesinde verimli güç aktarımı sağlayabilir.

Mil tahrikli lineer modüller özellikle düşük sürtünmelidir. İş mili tahrikinin sabit, hassas hareketi sürtünmeyi ve dolayısıyla bileşenlerdeki aşınmayı en aza indirir. Bu, tüm iş mili ekseni için daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Bir kılavuz vida ekseni, birbirine mükemmel şekilde uyması gereken birkaç karmaşık bileşen içerir Hassas bir yapı, doğrusal eksenin performansında ve doğruluğunda önemli bir rol oynar Burada en önemli bileşenleri bir bakışta görebilirsiniz.


Tahrik teknolojisi için çevrimiçi konfigüratör ile gereksinimlerinizi girebilir ve ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabileceğiniz mil, dişli kayış veya kremayer ve pinyon tahrikli lineer tahrikler alabilirsiniz. Lineer sürücüleriniz için motorlar, motor kontrolleri ve diğer aksesuarlar da doğrudan sipariş edilebilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat