Dil Değiştir :

Mevcut yeni iglidur PRT döner bilezikli rulman ürünleri, kompakt tiplere, ek işlevlere ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına odaklanarak bu yıl mevcut döner bilezikli rulmanların daha da geliştirildiğini gösteriyor.
Portföy özellikle dar kurulum alanları için çözümler, tanımlanmış konumlandırma için kilitli versiyonlar ve yüksek oranda geri dönüştürülmüş pelet içeren versiyonlar içerecek şekilde genişletilmiştir. Tüm döner halka rulmanları yağlama gerektirmeyen çalışma için tasarlanmıştır ve az bakım gerektiren kullanım sağlar.
Aşağıdaki yeni ürünler, en son gelişmeler ve teknik özellikleri hakkında genel bir bakış sunmaktadır.
Teknoloji yüksek, maliyet düşük - igus döner bilezikli rulmanlar ile her ikisini de elde edebilirsiniz.

iglidur® PRT-07 oluklu somun değiştirme kiti, döner halka rulmanlarının esnek bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve hem PRT-07 döner halka rulmanında hem de müşteriye özel tasarımlarda kullanılabilir. İlgili parçaya uygun bir oluk açılır; oluk somunu bu oluğa yerleştirilir ve sabitlenir.
Kesin işleme talimatlarını kurulum kılavuzumuzda bulabilirsiniz.

300 mm çapındaki iglidur® PRT-07-300 döner halka yatağı, oluklu somunlarla esnek bir şekilde sabitlenebilmesi için önceden işlenmiş bir oluğa sahiptir. Bu sayede, döner halka bilyalı rulman farklı tasarımlara kolayca entegre edilebilir ve uygulamada değişiklik veya genişletme yapılması durumunda buna uyarlanabilir.

Entegre kilitleme mekanizmasına sahip iglidur® PRT-01-ART döner halka yatağı, belirli dönme konumlarının güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Entegre kilitleme pimi, döner halka yatağını 90°'lik adımlarla sabitler ve 700 N'a kadar bir tutma kuvveti sağlar.
Entegre kilitleme mekanizması sayesinde, ek sıkıştırma veya sabitleme elemanlarına gerek yoktur. Bu, bileşen sayısını ve montaj iş yükünü azaltır ve farklı tasarımlara kolayca entegre edilmesini sağlar.

Entegre dişliye sahip iglidur® PRT-04 döner halka yatağı, döner halka yatağı ile tahrik sistemini kompakt bir ünitede bir araya getirir. Standart bir rol e-chain® aracılığıyla gerçekleştirilen doğrudan zincir tahriki, gerekli parça sayısını ve montaj iş yükünü azaltır.
06B-1 rol e-chain® dişli sistemi, mevcut tasarımlara kolayca entegre edilmesini sağlar.

Hassas kilitlemeli iglidur PRT-04 ile igus, PRT-04 serisini tanımlanmış pozisyonlara sahip uygulamalar için bir versiyonla genişletiyor. Entegre kilitleme mekanizması, 90°'lik artışlarla kilitleme noktaları sağlar ve dönme hareketinin boşluksuz bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
Döner bilezikli rulman kompakt bir tasarıma sahiptir ve PRT-04 serisinin modüler sisteminin bir parçasıdır. Bu, mevcut tasarımlara esnek bir şekilde entegre edilebileceği ve diğer bileşenlerle birleştirilebileceği anlamına gelir.
Kilitleme cıvatasının maksimum tutma kuvveti 700N'dir. Değiştirilebilir kayar elemanlar kişiselleştirmeyi mümkün kılar ve hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Çalışma tamamen yağlama gerektirmez ve bu nedenle az bakım gerektirir.
Tipik kullanım alanları, tekrarlanabilir konumlandırmanın gerekli olduğu makine mühendisliği ve otomasyon uygulamalarıdır.

iglidur PRT-05 Kompact ile igus, PRT-05 serisini sınırlı kurulum alanına sahip uygulamalar için son derece az yer kaplayan bir versiyonla genişletiyor. Küçültülmüş dış bileziğe sahip optimize edilmiş tasarım, döner bilezikli rulmanı özellikle standart çözümlerin kullanılamadığı kurulum durumları için uygun hale getirir.
PRT-05-94-PC-CP-AL modeli, sadece 80 g'lık hafif bir yapıyı 122 mm çapındaki kompakt kurulum boyutuyla birleştirir. Aynı zamanda, seri içinde uygun maliyetli bir alternatifi temsil eder.
En az %75 regranülattan üretilen ve yağlama gerektirmeyen çalışma için tasarlanan rulman, az bakım gerektiren kullanım sağlar. Tipik uygulamalar makine mühendisliği, otomasyon ve sınırlı kurulum alanına sahip kompakt tasarımlarda bulunabilir.

iglidur® PRT-05-94-PC ile igus, kanıtlanmış düşük maliyetli döner halka serisini daha büyük bir kurulum boyutuyla genişletiyor ve böylece birçok kullanıcının gereksinimlerine yanıt veriyor. Masif plastikten yapılmış döner bilezikli rulman, hafif bir yapıya sahip dayanıklı döner bilezikli rulmanlar sunar ve sadece iki bileşenden oluşan basitleştirilmiş bir tasarımla etkileyicidir. Bu, rulmanı daha yüksek yüklerin ve büyük çapın gerekli olduğu uygulamalar için ideal hale getirir. PRT-05-94-PC, en az %75 regranülattan üretilerek kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler ve çevre dostu olma konusundaki modern gereklilikleri yerine getirir. Şirket içi igus laboratuvarında test edilen rulman, özellikle eksenel yük desteği ile yüksek bir yük kapasitesi gösterir ve bu nedenle sağlamlık ve dayanıklılığın çok önemli olduğu paneller, kontrol panelleri veya ekran ayarlamaları için idealdir.

Yeni iglidur PRT-02-20-AL-DRI basit ve güvenilir montaj sağlar. Entegre ara bilezik sayesinde, döner halka yatağı düz yüzeylere doğrudan ve aynı hizada monte edilebilir - herhangi bir ek alt kesik veya kesik olmadan. Bu, işleme çabasını azaltır ve kurulumu kolaylaştırır. Rulman, ara bilezikli denenmiş ve test edilmiş PRT-04 tasarımına dayanmaktadır ve farklı uygulamalarda esnek bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli boyutlarda mevcuttur. Yağlama gerektirmeyen kaymalı yatak teknolojisi, bakım gerektirmeyen bir çalışma sağlar ve kaynak tasarrufu ve temiz bir çözüme katkıda bulunur.

iglidur® PRT-02-20-AL-CP ile igus, sınırlı kurulum koşulları için özellikle yerden tasarruf sağlayan, güçlü ve hafif bir çözüm sunuyor. PRT-04-CP'ye düşük maliyetli bir alternatif olan PRT-02-AL-CP, performanstan ödün vermeden tasarruf sağlar. Buna ek olarak, rulman yağlayıcı gerektirmez, bu da sadece kaynak tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevreye de olumlu bir katkıda bulunur. PRT-02-AL-CP, yerden tasarruf sağlayan tasarım, sürdürülebilirlik ve güvenilirliği bir araya getirir - alanın sınırlı olduğu ve aynı zamanda yüksek yük kapasitesinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.

Stop-dog'lar artık kişiselleştirilebiliyor
PRT-05-15-PC-TS-360, üretimi uygun maliyetli ve montajı kolay enjeksiyon kalıplı bileşenlerden oluşur. Basit tasarım, hafif ve güçlü bir yapı sağlar. Entegre açı durdurucu, standart olarak döner hareketleri mümkün kılar ve talep üzerine özelleştirilebilir. iglidur P4 ve iglidur M260, testte en iyi performansı gösterdikleri ve uzun bir hizmet ömrü sundukları için malzemeler olarak seçilmiştir.

Hangi PRT döner bilezikli rulmanın bireysel uygulamanız için en iyi seçim olduğunu sadece birkaç dakika içinde öğrenin. Ayrıca PRT döner bilezikli rulmanlarımızın uygulamanızda ne kadar dayanacağını öğrenebilir ve ardından en iyi fiyat-performans oranına sahip döner bilezikli rulmanı seçebilirsiniz.
Bültenimiz ile artık igus'tan hiçbir haberi kaçırmayacaksınız. Şirketimiz ve motion plastics ürünlerimizden daima haberdar olun. Yeni ürünler, heyecan verici uygulamalar, güncel laboratuvar raporları ve çok daha fazlasını ilk keşfeden siz olun.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat