Tornalanmış ve frezelenmiş parçaları online sipariş edin

CNC hizmeti

Tolerans kontrolü

Çizim tolerans kontrolü
Çizim tolerans kontrolü

3D model konfigüratörü

Yapılandırıcı
Yapılandırıcı

Plastikten tornalanmış ve frezelenmiş parçalar için 6 neden

Projeniz için doğru malzeme!

Malzemeler

Üretim standartlarımıza bakın

Kaliper
  • Nominal boyut 30 mm'ye kadar: IT 9/10
  • 30'dan 180 mm'ye kadar nominal boyut: IT 10/11
  • 180'den 500 mm'ye kadar nominal boyut: IT 11/12/13
  • Nominal boyut 500 mm'nin üzerindedir: Sadece bireysel testlerden sonra açıklama

CNC Tasarım Kılavuzumuz

Tasarım rehberi

Farklı gereksinimleriniz varsa

Sapma gösteren gereksinimler

İsteklerinizi yapılandırın ve doğrudan fiyat geri bildirimi alın.

Tornalanmış ve frezelenmiş parçalarınız için CNC işleme ne zaman ve neden değerlidir?

Çubuk stoğu
İşleniyor
Toleranslar
Özel parçalar

Bu uygulama örneklerini kendiniz görün:

Kayar blok

2 direkli kaldırma sistemi için kayar bloklar

Ütü makinesi

Ütü makinesinde kayış saptırma silindirleri

Doldurma makinesi

Makarna sosu doldurma makinesi için bileşen

Konveyör bant

Konveyör bantları için makaralar

Sorularınız ve cevaplarımız (SSS)

SSS
Online mağaza