Dil Değiştir :

igubal küresel rulmanlar, aşınma direnci için temel polimerler, yüksek kuvvetler için güçlendirici lifler ve sorunsuz, bakım gerektirmeyen çalışma için katı yağlayıcılar içeren gelişmiş kompozit plastiklerden yapılmıştır. Kire, toza ve korozyona karşı dayanıklıdırlar ve bu nedenle zorlu ortamlarda kullanım için uygundurlar.
İgubal küresel rulmanların bir diğer avantajı da ağırlıklarıdır: çelikten %80 daha hafiftirler ve metal rulmanlardan önemli ölçüde daha sessizdirler. Plastiğe geçerek, kaliteden ödün vermeden toplam rulman maliyetlerinizi %40 azaltabilir ve rulmanı makinenize takmadan önce beklenen hizmet ömrünü hesaplayabilirsiniz.

Teknik dokümanımızı okuyun ve yağlama gerektirmeyen igubal bağlantıların yüklere nasıl dayandığını ve uzun vadede bakım maliyetlerini nasıl azalttığını öğrenin
İndirmeye git!
Flanşlı rulmanların makine performansınızı nasıl artırabileceğini ve arızaları nasıl etkili bir şekilde önleyebileceğini keşfedin
İndirmeye git!
- Kendi kendini yağlama etkisi sayesinde igubal küresel rulmanlarımız 100% yağlama ve bakım gerektirmez. Ek yağlama gerektirmezler, bu da onları toza ve kire karşı özellikle dayanıklı kılar. Bu, bakım gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır ve rulmanların daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

igubal küresel rulmanlar, uygulamalarınız için özellikle uygun maliyetli bir çözüm sunar. Yağlayıcıların kullanılmaması ve uzun hizmet ömrü sayesinde, sadece satın alma maliyetlerinden değil, aynı zamanda sürekli işletme maliyetlerinden de tasarruf edersiniz. Ayrıca, minimum sipariş değeri yoktur ve 1 adetlik parti büyüklüğünden sipariş verebilirsiniz.
igubal küresel rulmanlarımız korozyona dayanıklıdır ve sıvı ortamlarda kullanılabilir. Seçilen malzemeye bağlı olarak +200°C'ye kadar dayanıklıdır, bu da onları zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
igubal küresel rulmanlar, makinelerinizin daha sessiz ve verimli çalışmasına katkıda bulunan mükemmel titreşim sönümleme özelliği ile karakterizedir.
Hafiflikleri sayesinde igubal küresel rulmanlar, her gramın önemli olduğu uygulamalar için idealdir. Yapılarınızın toplam ağırlığını azaltmaya yardımcı olarak daha verimli ve daha hafif tasarımlar sağlar.
Projeleriniz için hızlı teslimatın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle igubal küresel rulmanlarımızı 24 ila 48 saat içinde sevk ediyoruz. Böylece siparişlerinizin hızlı bir şekilde teslim edileceğinden ve projelerinizin gecikme olmadan devam edebileceğinden emin olabilirsiniz.
İç veya dış mekan. Su üstü veya su altı. Sıcak veya soğuk. Ürünlerimiz zorlu ve zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve diğer malzemelerin sınırlarına ulaştığı yerlerde üstün performans gösterir. Burada, kendinden hizalamalı küresel rulmanlarla tamamlanmış müşteri projelerinden bir seçki bulabilirsiniz.
İgubal ürünleriyle ilgileniyor ve sipariş vermeden önce kalitesini kendiniz görmek mi istiyorsunuz?
En son igubal ürün yeniliklerimizi keşfedin ve uygulamalarınızı her zamankinden daha verimli bir şekilde tasarlayın!
Burada igubal oynak kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat