Dişli bant tahrikli lineer eksenler

Triger kayışı akslarına genel bakış

Bir bakışta dişli kayış eksenlerimiz

Kompakt tasarım

Kompakt tip dişli bant ekseni
  • Birçok konumlandırma görevini üstlenir
  • Motor bağlantısı mümkün
  • Düşük profilli kurulum yükseklikleri

Ters konumlandırma

igus lineer eksenler ile ters konumlandırma
  • Hızlı sağ/sol ayarı
  • Düşük profilli drylin W çift raylı kompakt
  • Açılı flanş ile

Endüstriye özel ürün yelpazesi

Endüstriye özel igus dişli bant eksenleri
  • 30°C'ye (LT) kadar olan uygulamalar için
  • Su altı kullanımı için (UW)
  • Sıçrama suyu teması için (SW)

Açık modüler sistem

Bant tahrikli modüler eksenler
  • 120/160/200mm değişken şaft açıklığı
  • Alüminyum versiyonu ile hafif
  • Korozyonsuz paslanmaz çelik versiyon

Konsol ekseni

Dişli bant tahrikli dirsekli eksen
  • Kalıcı olarak monte edilmiş tahrik ünitesi
  • Maks. eksenel yük: 50N
  • Hafif

Motorlu dişli kayış ekseni

Elektrikli dişli bant ekseni
  • Tanımlanmış strok uzunlukları (300/500/1000mm)
  • Harici yağlama olmadan bakım gerektirmeyen çalışma
  • Hızlı montaj

Düşük profilli lineer eksen ZLN-40

Bant tahrikli modüler eksenler
  • Düşük profilli tasarım, 27 mm yükseklik
  • 30N'den itibaren dikey yük
  • NEMA step motorlar ve EC/BLDC doğru akım motorları ile

ZLWT tandem dişli kayış ekseni

drylin® tandem dişli kayış ekseni 1080
  • Tek bir ünitede iki dişli kayışa sahip kompakt tandem dişli kayış ekseni
  • Motor ve kontrol sistemi ile bağlantıya hazır
  • drylin® W rulman değişimi

Ekon dişli kayış ekseni

Ekon dişli kayış ekseni
  • Sessiz çalışma ve düşük profilli tasarım
  • Yay ön yüklemeli dişli kayışlar
  • Burulmaya dayanıklı anodize alüminyum profil
  • 20N'a kadar yükler

Dişli kayış akslarının avantajları

%100 yağlama gerektirmez

%100 yağlama gerektirmez

Sessiz çalışma

Sessiz çalışma

İnce tasarım

İnce tasarım

Su altında kullanım

UW bant ile su altında kullanılabilir

Sürekli çalışma için özel olarak geliştirildi

Sürekli çalışma için özel olarak geliştirildi

Uygun maliyetli

Uygun maliyetli lineer eksenler

Dişli kayış ekseninin yapısı

igus dişli bant ekseninin çapraz kesidi
DDX

Sürücü teknolojisi konfigüratörü

İsteğinize göre özelleştirilmiş dişli kayış eksenleri

  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat*

Dişli kayış aksları ile uygulama örnekleri

tahrik teknolojisi Remotion uygulama örneği

Açık deniz robotları - Denetim, temizlik & onarım

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlar için yağlama gerektirmeyen çözüm

Tahrik teknolojisi, sipariş toplama ünitesinde

Otomatik konumlandırma sisteminde elektrikli tahrik teknolojisi

AWB

Daha fazla uygulama örneği

Ücretsiz örnek & white paper

Minyatür kurşun vida örneği

Numune

Tanıtım belgesini indirin

Tahrik teknolojisi tanıtım belgesi

Dişli kayış aksları hakkında daha fazla bilgi

Muylular

Kolay ve hızlı bakım imkanı var mı?

  • Ray üzerinde doğrudan ve akıllı bakım
  • İglidur J200'den yapılmış aşınmaya dayanıklı kayar eleman
Teknik veriler:

Dişli kayış tahrikli lineer üniteler için hangi teknik veriler var?

Dişli kayış ekseni için elektrik motoru

Dişli kayış eksenlerine hangi motorları bağlayabilirim?

Tahrik torku ve yük

Tahrik torku ve yük

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar