Bilyalı rulman hizmet ömrü hesaplaması

Uzun Ömür Hesaplayıcı

Bilyalı rulmanların hizmet ömrünü hesaplayın

Konveyör makaraları uzmanları

xiros® konveyör rulosu uzmanları

Kolay çevrimiçi bilyalı rulman hesaplama

Rulman hesaplaması: örnek

  • Birim: mm
  • Kurulum boyutu: 6000
  • İç çap (d1): 10
  • Dış çap (d2): 26
  • Genişlik (b1): 8
  • Maks. radyal yük: 20N
  • Hız: 400rpm
  • Min. sıcaklık: -10°C
  • Maks. sıcaklık: 50°C
  • Metal içermez
  • Bilyalı rulman ne kadar dayanır? Beklenen hizmet ömrü: 20.913 saat