Dil Değiştir :
Dişli çubuk, erkek dişe sahip silindirik yuvarlak bir çubuktur. Nesneleri sabitlemek için veya hareketli bir diş şeklinde basit bir tahrik sistemi olarak kullanılır. Avrupa'da, dişli çubuklar genellikle metrik ISO standart dişine sahiptir, örneğin DIN 13-1'e göre. Bununla birlikte, Amerikan ANSI/ASME standardına göre UNC dişi gibi diğer standartlara göre birçok dişli çubuk vardır. Son olarak, DIN 103'e göre trapez dişli bir mil de dişli bir çubuktur.
Diş tipi profil şekli, hatve, dönüş sayısı ve dönüş yönü ile tanımlanır. Dişle ilgili diğer terimleri blog yazımızda bulabilirsiniz. Dişli çubuk çok kolay kısaltılabilir veya işlenebilir, bu da onu popüler ve çok yönlü bir ürün haline getirir. Uygulama alanları model ve mobilya yapımından makine mühendisliğine ve raf sistemleri, korkuluklar, çelik yapılar veya merdivenler gibi ağır yüklerin sabitlenmesine kadar uzanmaktadır. Bina inşaatında, bina hizmetlerinin çoğu dişli çubuklar kullanılarak askıya alınır. Dişli çubuklar genellikle sıkıca sabitlenir, örn. Örneğin, bir nesneyi daha sonra sabitlemek için betonda.
Sabitleme amacıyla kullanılan dişli çubuklara ek olarak, hareketli dişler olarak kullanılan trapez veya yüksek helisli kurşun vidalar gibi dişli miller de vardır. Yaygın kullanımda, bu dişli miller genellikle dişli çubuklar olarak adlandırılır. Aslında, kılavuz vidalar bir dönme hareketini bir öteleme hareketine (hareket dişi) dönüştürür. Metrik dişli çubuk gibi dişli çubuklarla karşılaştırıldığında, dişli miller önemli ölçüde daha verimli ve kalıcı bir dinamik yük için uygundur. Kılavuz vidalar genellikle el çarkları veya motorlar tarafından tahrik edilir.
Dik dişli çubuklar, hızlı ve çok verimli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış olan dryspin® serimizin bir parçasıdır. DS4x2.4'ten DS18x100'e kadar diş boyutları mevcuttur. dryspin® dişli çubuklarının standart malzemesi, %100 korozyonsuz olmalarını sağlayan ve aşınmayı en aza indiren paslanmaz çelik AISI 304, AISI 304'tür. Dişli miller alüminyum olarak da mevcuttur. igus® tarafından sunulan dişli çubuklar genellikle haddelenir. Bu üretim sürecinin iyi yüzey kalitesi ve uygun maliyetli üretim gibi avantajları, tribolojik olarak optimize edilmiş plastikten yapılmış yağlama gerektirmeyen kılavuz vida somunu için idealdir. Dik dişli çubuklar sağ, sol ve ters dişli olarak mevcuttur.

Patentli dryspin® dik diş teknolojisi, 2013 yılında igus® tarafından geliştirilmiştir ve geleneksel dik dişlere göre çok sayıda avantaj sunmaktadır. Düz kanat açısı sayesinde, uygulanan kuvveti verimli bir şekilde öteleme hareketine dönüştürür. Plastik somun ve mil ile uyumlu teknik özellikler ve geometriler sayesinde dryspin® dik dişler için daha da uzun kullanım ömrü ve verimlilik sunar. Yuvarlatılmış diş kanadı geometrisi sayesinde, dişli mil ile kılavuz vida somunu arasındaki temas yüzeyi azaltılır ve dişli sistemler yük altında neredeyse sessiz ve titreşimsiz çalışır.
Tek tek dryspin® dişleri arasındaki daha büyük mesafeler, dişlerdeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimer oranını (faktör 1,3) artırır. Aşınmaya karşı daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik derecesi, geleneksel dik dişlere göre 5 kata kadar daha uzun bir hizmet ömrü için belirleyicidir.
Enine kesitte, trapezoidal iplik 15° açılı bir ikizkenar yamuğa karşılık gelir. Kanat açısı 30°'dir. Standart dişle karşılaştırıldığında, trapezoidal diş mili daha büyük bir çapa ve daha büyük bir hatveye sahiptir. Tek başlangıçlı trapez dişli iş millerinin kurşun açısı, yay tanjantından daha küçüktür. Bu, kendiliğinden kilitlenmeyi sağlar. Çift başlangıçlı kılavuz vidalar ise kendiliğinden kilitlenmez.
Trapez dişli çubuklarımız alüminyum EN AW 6082, CF-15 çelik (AISI 1015) ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur. Dryspin® trapez dişli miller standart olarak haddelenmiş olarak üretilir ve bunları sağ, sol ve ters diş yönlerinde sunuyoruz.
Avrupa'da, standart diş, normal diş veya sivri diş olarak da bilinen metrik ISO dişi yerleşik hale gelmiştir. Bu diş formunun dış kenarları bir kama şeklinde birleşir. Metrik ISO dişi, bu profil şekli nedeniyle kendinden kilitlemelidir. İki diş arasındaki kanat açısı 60°'dir. Diş adımı gibi, çap da milimetre cinsinden belirtilir ve M ile işaretlenir (örn. M8). DIN 13'te tanımlanan diş, sürtünme kilitli bağlantılar için kullanılır. Metrik dişli çubuklar, sağdan dişli ve paslanmaz çelik 1.3041 olarak bizden temin edilebilir.