drylin® - en iyi sürtünme katsayısı, en düşük aşınma

Malzemeler

Optimum malzeme kombinasyonu

iglidur® J

  • bakım gerektirmeyen kuru çalışma
  • tüm malzemelerle düşük sürtünme katsayısı
  • mükemmel aşınma direnci
  • Çok düşük nem emilimi
örnek

iglidur® J200

  • kesinlikle bakım gerektirmez
  • sert eloksallı alüminyum üzerinde aşırı kullanım ömrü
  • anodize alüminyum ile düşük sürtünme katsayısı
  • Eloksallı alüminyum ile mükemmel aşınma direnci
JUM20Q

iglidur® X

  • kesinlikle bakım gerektirmez
  • Sürekli çalışmada -100°C ila +250°C sıcaklık direnci
  • Evrensel kimyasal direnç
  • Çok düşük nem emilimi
örnek

iglidur® E7

  • İyi sönümleme özellikleri sayesinde sessiz çalışma
  • Son derece düşük sürtünme katsayısı
  • İçerdiği katı yağlayıcılar sayesinde kendi kendini yağlar
  • korozyonsuz
  • Çok düşük nem emilimi
drylin® Malzemeler 3
drylin® malzemeler 4
hi̇zmet ömrü dalgalari
AWM(P):Sert eloksallı alüminyum şaft h10 veya h8
SWM:Sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik şaft, h6, (AISI 1055)
EWM:Sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelik mil, h6, (AISI 440C)
EEWM:Sertleştirilmiş ve taşlanmış paslanmaz çelik mil, h6, (AISI 420C)
hv:Sert krom kaplamalı ve taşlanmış çelik mil, h7, (AISI 1055)