dryspin kurşun vida teknolojisi - yeni ürünler

30°’ye kadar açı telafisi artık çok kolay

Dryspin haber grafiği, yeni tarih ve mil varyantları için ürün kodlarıyla gösteriliyor.

Küresel kurşun vida somunu 2.0

  • Daha yüksek hassasiyet ve önceki modele göre daha az eksenel boşluk sağlayan iki parçalı gövde
  • Değiştirilmesi kolay: standart bilyalı kılavuzlu sistemlerle aynı montaj boyutları, DS16x5 diş boyutunda konsept çalışması
  • Önceki modele (EFOM) kıyasla 10+ kat daha yüksek eksenel yük mümkündür
  • İsteğe bağlı olarak alüminyum gövde veya hatta tek parça plastik versiyon da mevcuttur
  • Diş boyutları: DS12X3, DS14X4, DS16X5, DS16X10, DS18X4

İşlenmiş dişli enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunları

Dryspin sonbahar 2026 haberleri, DS8X4 RH ve çeşitli kaymalı somunlar.

Yeni model DS8x4-RH (işlenmiş dişli)

  • Daha sıkı üretim toleransları ve yuvarlatılmış diş geometrileri sayesinde sessiz çalışma, varsayılan olarak anahtar düzlükleri içeren kurşun vida somunları
  • Enjeksiyon kalıplama ile uygun maliyetli üretim
  • POM+PTFE'ye (boyut 10x3) kıyasla %25'e kadar daha az aşınma
  • Kılavuz vida tahrikinde gres ya da yağ bulunmaması ve patentli asimetrik tasarım sayesinde uzun hizmet ömrü 
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı

Çubuk hammaddesinden işlenmiş kılavuz vida somunları

dryspin 10/2026 yenilik: eksenel hareket göstergeli DS8X4 RH rulman.

DS8x4-RH ile yeni sunum

  • Daha sıkı üretim toleransları sayesinde daha sorunsuz çalışma ve
  • standart olarak yuvarlak diş geometrisi
  • Metale kıyasla yüzde 50,9’a kadar daha uygun maliyetli
  • Kılavuz vida somunları
  • POM+PTFE'ye (boyut 10x3) kıyasla %25'e kadar daha az aşınma
  • Kılavuz vida tahrikinde yağlama gresi veya yağı yok
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı

Her seferinde tek bir konu

DS8X4 RH ibaresi ve “Yeni 10/2026” notu olan Dryspin ürün görseli.

8 mm çaplı ürünler için daha fazla seçenek


Yuvarlak iplik ürün yelpazesinin genişletilmesi

dryspin News 2026: DS10X5 RH vida profiliyle.

Daha fazla seçenek... uzun hizmet ömrü


Çubuk hammaddesinden işlenmiş kılavuz vida somunları

Dryspin News 2026: yeni kayma elemanlarına sahip DS10X5 RH.

DS10x5-RH ile yeni sunum 

  • Standart olarak uygulanan daha sıkı üretim toleransları ve yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde daha düzgün çalışma 
  • Metalik vida somunlarına kıyasla %50’ye varan maliyet tasarrufu 
  • POM+PTFE’ye kıyasla (10x3 boyutunda) %25’e kadar daha az aşınma: igus.eu/dryspin-test-reports 
  • Kılavuz vida tahrikinde gres veya yağ gerektirmez ve patentli asimetri sayesinde uzun ömürlü kullanım  
  • Kılavuz vida tahrik hizmet ömrünün çevrimiçi hesaplanması

İşlenmiş dişli enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunları

dryspin news 2026: dört malzemede yeni DS10X5 RH kaymalı yataklar.

Yeni saha DS10x5-RH


Yeni dryspin kurşun vida somunu geometrisinin ürün yelpazesine eklenmesi

Dryspin News 2026: yeni DS12 ile DS25 RH somunlar ve malzeme granülleri.

PTFE içermez, değiştirilebilir

  • Yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde sessiz ve asimetrik dryspin diş geometrisi sayesinde 30% daha uzun kullanım ömrü
  • Bağlantı boyutlarının aynı olması sayesinde düşük değiştirme maliyetleri - yeniden tasarım gerektirmez 
  • Kurum içi test laboratuvarında devam eden test serileri
  • PTFE ve PFAS içermeyen, yağlama gerektirmeyen çalışma

Ürün yelpazesinin genişletilmesi

Dryspin sonbahar 2025 yeniliği: DS32X32 RH, dişli mil ile.

Çubuk stoklu kurşun vida somunları ürün yelpazesinin genişletilmesi

Dryspin haberleri: 2025 sonbaharı için parçalara sahip DS32X32 RH.

iglidur JPF kurşun vida somununun yeni boyutları

2025 sonbahar dryspin yenilikleri: DS6.35 RH ve DS8 RH, plastik dişli parça ve granül ile.
  • Şimdi ayrıca: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Diş geometrisi sayesinde sessiz ve asimetrik dryspin diş geometrisi sayesinde daha uzun ömürlü
  • %30'a kadar diş asimetrisi sayesinde daha uzun kullanım ömrü sunar - çok yönlü iglidur J ile aynı sürtünme ve aşınma değerleri
  • Kurum içi test laboratuvarında devam eden test serileri
  • Yağlama gerektirmeyen çalışma, PTFE içermez ve PFAS testinden geçmiştir

Ürün yelpazesinin genişletilmesi

DS16X5 LH ve DS16X10 LH ibareli dryspin vida mili.

Çubuk stoklu kurşun vida somunları ürün yelpazesinin genişletilmesi

Yeni DS16x5 LH ve DS16x10 LH bileşenlerini gösteren dryspin HMI genel görünümü.

Enjeksiyon kalıplı kurşun vidalı somun ürün yelpazesinin genişletilmesi

Yeni DS16X5 LH ve DS16X10 LH bileşenleriyle dryspin HMI genel görünümü.

Yeni iglidur JPF kurşun vida somunu malzemesi

dryspin HMI genel bakış: 04/2025 yeni, DS16X5 LH ve DS16X10 LH, kaymalı yatak ve plastik granül ile.
  • Diş geometrisi sayesinde sessiz ve asimetrik dryspin diş geometrisi sayesinde daha uzun ömürlü
  • %30'a kadar diş asimetrisi sayesinde daha uzun kullanım ömrü sunar - çok yönlü iglidur J ile aynı sürtünme ve aşınma değerleri
  • Kurum içi test laboratuvarında devam eden test serileri
  • Yağlama gerektirmeyen çalışma, PTFE içermez ve PFAS testinden geçmiştir

Boşluğu azaltılmış ön yük kılavuz vida somununun yeni boyutları

HMI genel görünümü ve yeni DS3.5X1 RH ile DS4X2.4 RH varyantlarıyla dryspin trapez vida sistemi.
  • Yüksek konumsal doğruluk için tutarlı minimum eksenel açıklık
  • Daha az bileşen ve enjeksiyon kalıplama üretim süreci nedeniyle ZB kılavuz vidalı somuna kıyasla daha uygun maliyetli
  • Kılavuz vidalı somun yay önyükleme nedeniyle daha az eksenel boşluk
  • Kılavuz vida tahrikinde gres veya yağ yok

Boşluğu azaltılmış sıfır boşluklu kılavuz vida somununun yeni boyutları

DS3.5X1 RH ve DS4X2.4 RH’nin bir vida mili üzerindeki dryspin HMI genel görünümü.
  • Kendinden ayarlı sıfır boşluklu çalışma prensibi sayesinde yükten bağımsız, ömür boyu minimum eksenel boşluk
  • Bakım çalışması yok
  • Kılavuz vida somunu parçalarının radyal kılavuz vida somunu yay ön yükü nedeniyle daha az eksenel boşluk
  • Kılavuz vida tahrikinde gres veya yağ yok ve
  • Patentli asimetri sayesinde uzun süreli kullanım

Senkronize ayarlamalar için ters hareketler

dryspin HMI genel görünümü; vidalı miller ve DS6.35X2.54 ile DS12X25 arasındaki ürün varyantları.
  • Farklı dönüş yönlerine sahip her iki kılavuz vida, pimli işlenmiş uçları ile birbirine bağlanır.
  • Tasarımları yerden tasarruf sağlar ve format ayarlamaları için esneklik sunar
  • Bu kılavuz vidalar genellikle otomasyon teknolojisi ve makine mühendisliğinde kullanılır
  • dryspin diş geometrisi
  • Malzeme Paslanmaz çelik AISI 304

Ürün yelpazesinin genişletilmesi

New 10/2024 ibaresi ve DS32X5 RH ile DS6.35x25.4 LH etiketleri olan dryspin vida mili.

Çubuk stoklu kurşun vida somunu ürün yelpazesinin genişletilmesi

Motek 24 için farklı diş boyutlarına sahip dryspin somun.
  • Daha sıkı üretim toleransları ve varsayılan olarak yuvarlatılmış diş geometrileri nedeniyle sessiz çalışma
  • %50'ye kadar metalik kurşun vidalı somunlara göre daha düşük maliyet
  • POM+PTFE'ye kıyasla %25 'a kadar daha az aşınma (boyut 10x3): Test raporunu buradan görüntüleyin
  • Kılavuz vida tahrikinde yağlama gresi veya yağı yok
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı

Enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunu yelpazesinin genişletilmesi

Yeni dryspin motek 24 DS6.35x25.4 LH vida somunu, dört versiyon.

Yeni kurşun vida boyutları: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH ve DS20x10 LH

Dişli mil ve DS3.5X1 RH, DS20X5 LH, DS20X10 LH etiketleriyle yeni dryspin genel görünümü.
  • Titreşimsiz ve sessiz çalışma
  • Online olarak vidalı mil işleme
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı
  • Atık olmadan gerekli uzunluk
  • %30 'a kadar daha uzun hizmet ömrü

Yeni kurşun vida somunu boyutları: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH ve DS20x10 LH

Üç vida somunu ve DS3.5X1 RH, DS20X5 LH, DS20X10 LH etiketleriyle Dryspin haber özeti.
  • Metal kılavuz vida somunlarına kıyasla %50,9'a kadar daha uygun maliyetli
  • FDA uyumlu malzemeler mevcuttur
  • Katı imalat toleransları sayesinde daha sorunsuz çalışma

Yeni enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunu boyutları: DS8x2 RH ve DS10x2 LH

DS8X2 RH ve DS10X2 LH kodlu yeni dryspin kaymalı yataklar.
  • Enjeksiyon kalıplama sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • %50'ye kadar metalik kurşun vidalı somunlara göre daha düşük maliyet Daha uzun servis ömrü
  • Patentli asimetri sebebiyle kullanım
  • Yuvarlak diş geometrisi sayesinde sessiz çalışma

3D yazıcılar için yeni kılavuz vida çözümleri: PTFE içermeyen titreşim sönümleyici iglidur R'de

Yeni dryspin özeti: DS8X8 RH ve TR8X8P2 RH için somunlar ve miller.
  • Yüksek konumsal doğruluk için tutarlı minimum eksenel açıklık
  • Yağlayıcılardan kaçınıldığından daha uygun maliyetli
  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Kılavuz vida somun yatağının isteğe bağlı olarak yaylı ön yüklemesi sayesinde azaltılmış eksenel açıklık

Sonbahar için yeni kurşun vida boyutları: DS10x20, DS12.7x10 ve DS25x5

Yeni dryspin dişli mil varyantları DS10X20 RH, DS12.7X2 RH ve DS25X5 RH.
  • Vidalı diş geometrisi sayesinde sessizdir
  • Asimetri sayesinde daha uzun kullanım ömrü
  • %30 'a kadar daha uzun hizmet ömrü
  • Kurum içi test laboratuvarında devam eden test serileri
  • Yağlama gerektirmeyen çalışma ve temiz
  • 2D çizimler ve anında fiyatlandırma dahil olmak üzere önceden CAD bilgisi olmaksızın kılavuz vida işleme için kullanılan ücretsiz çevrimiçi araç.

Çubuk stok kurşun vida somunlarının yeni boyutları: DS10x20, DS12.7x10 ve DS25x5

Yeni dryspin dişli parçalar 10/2023 ve üç DS varyantı.
  • Daha sıkı üretim toleransları ve varsayılan olarak yuvarlatılmış diş geometrileri nedeniyle sessiz çalışma
  • %50'ye kadar metalik kurşun vidalı somunlara göre daha düşük maliyet
  • POM+PTFE'ye (boyut 10x3) kıyasla %25'e kadar daha az aşınma
  • Kılavuz vida tahrikinde yağlama gresi veya yağı yok
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı

Enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunlarının yeni boyutları: DS10x20, DS12.7x10 ve DS25x5

Motek 2023’te yeni dryspin vida somunları, dört varyant ve kodları.
  • Daha sıkı üretim toleransları ve yuvarlatılmış diş geometrileri sayesinde sessiz çalışma, varsayılan olarak anahtar düzlükleri içeren kurşun vida somunları
  • Enjeksiyon kalıplama ile uygun maliyetli üretim
  • POM+PTFE'ye (boyut 10x3) kıyasla %25'e kadar daha az aşınma
  • Kılavuz vida tahrikinde yağlama gresi veya yağı yok
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı

Pürüzsüz, sessiz, uzun hizmet ömrü: kayar ve yüksek helis dişli ürün yelpazesinin genişletilmesi

dryspin news 2023: DS8X2 RH, DS10X2 LH ve DS20X50 LH etiketli iki vidalı mil.
  • Titreşimsiz ve düşük gürültülü çalışma 
  • Online olarak vidalı mil işleme
  • Hizmet ömrü için çevrimiçi hesaplama aracı
  • Atık olmadan gerekli uzunluk
  • %30 'a kadar daha uzun hizmet ömrü

Çubuk stoklu kurşun vida somunu ürün yelpazesine üç yeni boyut eklenmesi

Dryspin news 2023: yeni igus vida milleri DS8X2 RH, DS10X2 LH ve DS20X50 LH.
  • Yeni dryspin kılavuz vida somunları
  • DS8x2-RH, DS10x2-LH ve DS20x50-LH hatveler
  • Metal kılavuz vida somunlarına kıyasla %50,9'a kadar daha uygun maliyetli
  • FDA uyumlu malzemeler mevcuttur
  • Katı imalat toleransları sayesinde daha sorunsuz çalışma

Enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunu ürün yelpazesine iki yeni boyut eklendi

dryspin 2023 yenilikleri: dört dişli insert ve DS8X2 RH, DS10X2 LH ile DS20X50 LH yeni varyantları.
  • Enjeksiyon kalıplama sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • DS8x2-RH ve DS10x2-LH sahaları
  • Metal kılavuz vida somunlarına kıyasla %50,9'a kadar daha uygun maliyetli
  • Patentli asimetri sayesinde uzun süreli kullanım
  • Yuvarlak diş geometrisi sayesinde sessiz çalışma

Kalıcı olarak en aza indirilmiş eksenel boşluk: boşluğu azaltılmış ön yük kılavuz vida somunları

Somunlu dryspin vidalı mil sistemi ve DS8X2 RH, DS8X8 RH, DS8X10 RH yeni varyantları.
  • Yüksek konumlandırma hassasiyeti için kalıcı olarak küçültülmüş eksenel boşluk
  • Daha az bileşen ve enjeksiyon kalıplama sayesinde ZB somuna göre daha uygun maliyetli
  • Kılavuz vida somununun yay ön yüklemesi sayesinde azaltılmış eksenel boşluk
  • Kılavuz vida tahrikinde gres veya yağ yok

Yeni yüzer yataklı plastik kılavuz vida destek blokları: en son tasarım çalışması

dryspin dişli parçalar, yeni ölçüler SLSP-S6-LL ile SLSP-S12-LL.

Yeni sabit yataklı plastik kılavuz vida destek blokları: en son tasarım çalışması

Dryspin parçaları ve SLSP-S6-FL ile SLSP-S12-FL arasındaki boyutlar.

Dryspin kurşun vidaları için yeni adımlar: iki yeni boyut

dryspin vida milleri, yenilik etiketi ve DS6.35X1 RH ile DS8X8 RH tipleriyle.

Dryspin çubuk stoğu kurşun vida somunları için yeni adımlar: iki yeni boyut

dryspin dişli insertler DS6.35x1 RH ve DS8x8 RH farklı versiyonlarda.

Dryspin enjeksiyon kalıplı kılavuz vidalar için yeni adımlar: iki yeni boyut

Yeni dryspin dişli somunlar DS6.35x1 RH ve DS8x8 RH, dört varyant.

Dryspin ön yük kılavuz vida somununun yeni boyutları: 6,35 ve 10 mm çaplar

DS10X2, DS10X3, DS10X12 ve DS6.35X1 varyantlarıyla dryspin mil ve somun.

Dryspin kurşun vidaları için yeni adımlar: dört yeni boyut

DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH ve DS18X4 LH yeni adlandırmalarıyla dişli mil.

Çubuk stoğu kurşun vida somunları için yeni hatveler: dört yeni boyut

DS10X2 RH ile DS18X4 LH arasındaki boyutlarda şaft kaplinleri için yeni DRS keçeleri.

Enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunları için yeni hatveler: dört yeni boyut

Yeni igus kaymalı yatak çeşitleri DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH ve DS18X4 LH.

Sabit uzunluğu 1.000 mm olan yivli motor kılavuz vidaları

Yeni: sağ dişli vida mili, 1.000 mm, on iki ölçü.

İşlenmiş uçlu ve 310 mm sabit uzunlukta motor kılavuz vidaları

Sağ dişli çelik halat, 310 mm uzunluğunda, 24 ölçü.

Dryspin dişleri için 6,35 mm çapında yeni ön yük kılavuz vida somunu

Dişli mil ve etiketlerle DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35 gösterilen bilyalı vida somunu.

Eksenel boşluğu azaltmak için yeni sıfır boşluklu kılavuz vida somunu

Dişli mil için yeni sızdırmazlık elemanı, DS12X5 ile DS14X30 arasında mevcut ölçülerle.

Demiryolu endüstrisi için iglidur J350 malzemesi: EN45545 Tehlike Seviyesi 3 yangın standardına göre sertifikalı

Demiryolu uygulaması için dryspin somunu; EN 45545 ve tehlike seviyesi 3 belirtiliyor.

Dryspin kılavuz vida teknolojisinin yeni boyutları: yüksek verimlilik ve kendinden yağlama

Yeni dryspin diş ölçüleri ve DS8X40 RH ile DS6.35X6.35 RH vidalı mil.
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

Dryspin yüksek helis teknolojisinin yeni kurşun vida somunu boyutları

Farklı boyutlarda dryspin somunlar ve 04/2021 yeni ürün işareti.
  • Silindirik kılavuz vida somunları
  • Flanşlı vidalı mil somunu
  • Silindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları
  • Flanşlı enjeksiyon kalıplı kurşun vida somunları
  • Tüm tasarımlar düz anahtarlı olarak da mevcuttur

Dryspin kurşun vida ürün yelpazesine altı yeni boyut eklendi

Ölçüleri ve sol/sağ yönlü versiyonlarıyla yeni dryspin vida profilleri.

Trapez dişe alternatif olarak 5x10 ebadında yeni dryspin diş

Yeni vida ölçüsü 5x10, teknik çizimler ve plastik dişli millerle birlikte.

DST-JGRM serisinin yeni tasarımı: sağlam ve geleneksel bağlantı boyutlarına sahip

Dişli mil üzerinde dryspin somunu, teknik çizim ve “New 04/2020” etiketiyle.

Dryspin yüksek helisli iplik ürün yelpazesine yeni iplik ebatları eklendi

igus’un yeni dryspin vida ölçüleri ve somun çeşitleri.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar