akıllı hareketli kablo kanalları ve akıllı kablolar


E-zincir için EC.W sensörü

EC.W
  • Versiyona bağlı olarak çapraz çubuk, pim/delik bağlantısı veya kayar folyodaki aşınmayı ölçer
  • Tanımlanan algoritmaları gerçek kullanım verileriyle karşılaştırır
  • Bağımsız bir sensör olarak da kullanılabilir
beyaz kağit bakim

"Bakım açısından e-zincir seçerken nelere dikkat etmelisiniz?"

"bakım dostu bir" enerji zinciri için 10 ipucu

Akıllı e-chains®

2022 akıllı plastik haberleri: i.Sense TR.B

Son olarak çok eksenli & endüstriyel robotlar için de ...

Makaralı zincirler

P4.1 Makaralı zincir

  • Zincir baklalarının bağlantısındaki bakım gerektirmeyen tribopolimer kaymalı yataklar sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • Maksimum stres ve hizmet ömrü için
  • 5m/s'den daha yüksek hızlarda 800 m'nin üzerinde seyahat mesafeleri
  • Akıllı plastik sayesinde zincirin ne durumda olduğunu her zaman bilin
E4 kablo kanalları

Yüksek yük aralığı için E4 zincir serisi

  • kayar, desteksiz, askıya alınmış kullanım
  • Sağlam, zorlu uygulamalar için
  • 21'den 350 mm'ye kadar iç yükseklik
  • Her zincir baklası 4 ayrı parçadan oluşur
  • İç ve dış yarıçapta açılabilir
E2.1

Orta yük aralığı için E2 zincirler

  • İç yükseklikler: 26 ila 48 mm
  • İki versiyonu mevcuttur:
    • Dış yarıçapta her iki taraftan menteşeli
    • İç yarıçapta her iki taraftan menteşeli
  • Önceki serilere kıyasla geliştirilmiş ağırlık ve boyut oranı
  • Önceki modellere göre %55'a kadar daha hızlı kurulum

Akıllı plastikler için 3D CAD portalı

Akıllı enerji zinciri sistemlerinin daha hızlı tasarlanması. Tüm akıllı bileşenler için CAD modelleri.

Hareketli Kablo Kanallarını 3D CAD portalında tasarlayın

igus test laboratuvarina 360° bakiş

Chainflex ile akıllı çözümler® kablo

  • Kablo üzerinden çekme ve kesme kuvveti ölçümü (CF.P)
  • Bir kablonun elektriksel özelliklerinin ölçümü (CF.Q)
  • İletim kalitesinin ölçümü (CF.D)

Chainflex için sensörler kablo

CF.P

CF.P
  • Durum izleme
  • Kablo üzerine etki eden gerilme kuvvetlerini ölçer
  • Bir arıza durumunda, temas ve makineye sinyal gönderme yoluyla bilgi

CF.Q

CF.Q
  • Durum izleme
  • Elektrik spesifikasyonundaki değişiklikleri gösterir
  • Bir arıza durumunda, iletişim ve makineye mesaj yoluyla bilgi

CF.D

CF.D
  • Durum izleme
  • Kabloya entegre edilmiştir, ölçüm kablosu gerekmez
  • Paket kayıpları zamanında fark edilir
  • LED, NC kontağı veya ağ üzerinden uyarı
akıllı plastik Domino

Kendi akıllı plastik paketinizi bir araya getirmek ister misiniz?

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar