Çeşitli robot kinematiği

Okullar, kolejler ve üniversiteler için robotlar

öğrencilerle robocube

Pratik robotik eğitimi

  • Pratik geçerlilik garantilidir: Eğitim kurslarında igus® tarafından endüstri için geliştirilen ve üretilen robotlar kullanılmaktadır. Bu, endüstriyel robotiğe sorunsuz bir giriş sağlar.
  • Güvenlik: igus® ürünleri CE uyumludur ve bu nedenle geçerli güvenlik standartlarını karşılar.
  • Uygun maliyetli çözümler: İster kendi kendinize oluşturabileceğiniz münferit bileşenler ister komple sistemler olsun - çözümün kapsamını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
Yer tutucu

Bir bakışta şeffaf fiyatlar ve robot seçimi

robot programlayan kadınlar

Günlük öğretimde Düşük Maliyetli Otomasyon

Apiro® GIF başlangıç kiti
irc
rbtx
Robot hücresi

Robot hücreleri

  • Ağırlık 80,00 kg
  • Boyut U x G x Y: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Ek açıklıklı veya kapılı versiyon
rebel

ReBel® 6 eksenli robot

  • 2 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
  • 664 mm'ye kadar çalışma yarıçapı
  • 4'lerden gelen süreçler
  • Tekrarlanabilirlik: ±1mm
doğrusal robot

Doğrusal robotlar

  • 6m'ye kadar bireysel vuruş
  • 85 kg'a kadar yükler
  • Çevrimiçi yapılandırılabilir, beş dakika içinde talep edilebilir
robolink

robolink® DP eklemli kol robotu

  • Hassas < 1mm
  • Maks. taşıma kapasitesi 3kg
  • 790 mm'ye kadar erişim
scara

SCARA

  • 20N'a kadar taşıma kapasitesi
  • 3.000 mm x 560 mm'ye kadar çalışma alanı
  • 1.5s'den itibaren işlemler
  • Tekrarlanabilirlik: ± 0,5 mm
delta robot

Delta robot

  • 50N'a kadar taşıma kapasitesi
  • 660 mm'ye kadar (3 eksenli) ve 700 mm'ye kadar (2 eksenli) çalışma çapı
  • 1s'den başlayan süreçler
  • Tekrarlanabilirlik: ±0,5 mm

igus® Robot Kontrolünüz için örnek programlar

irc
  • Ücretsiz indirme programı
  • Kısaltılmış entegrasyon süresi
  • örneğin LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink'e
  • Endüstriyel üreticilerle uyumlu (Siemens, Beckhoff, Wago, vb.)