Dil Değiştir :

3D baskı hizmetimizle, SLS, FDM ve DLP 3D baskı olmak üzere üç farklı işlemle aşınmaya dayanıklı plastik bileşenler üretebilirsiniz. Bu sayfada, ilgili üretim yöntemleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Projenizi uzmanlarımızdan biriyle görüşmek ister misiniz?
O halde lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!
SLS 3D baskıda, plastik toz bir bıçakla katmanlar halinde uygulanır ve bileşenin üretileceği belirli noktalarda lazerle eritilir. Bu süreç, her şeyden önce maliyet etkinliği, hızlı üretim ve basılan parçaların yüksek boyutsal doğruluğu **(±0,15 mm'den itibaren)**ile karakterizedir .
Diğer avantajlar:
İpucu: SLS işlemine kıyasla FDM 3D baskı, daha fazla malzeme çeşitliliği sunar.
FDM, eriyebilir bir malzeme (plastik) ısıtılıp bir veya daha fazla nozül aracılığıyla katmanlar halinde uygulanan bir 3D baskı işlemidir. Bu işlem, eriyik iplik biriktirme veya filament ekstrüzyon olarak da adlandırılır. Filament yazıcının düşük maliyeti ve kullanışlılığı, FDM'yi en yaygın kullanılan 3D baskı işlemi haline getirmiştir.
Çoklu malzeme baskı: 3D baskı ile, tek bir baskı işleminde dört farklı filamentten parçalar üretmek de mümkündür.
İpucu: Destek malzemesi gerekmiyorsa ve iyi katman bağlanma özelliğine ve daha yüksek boyutsal doğruluğa (<±0,2 mm) sahip bileşenler gerekiyorsa, lazer sinterleme ve DLP, FDM'den daha uygundur.
DLP, sentetik reçinenin bir havuzda katmanlar halinde UV ışığına maruz bırakılarak kürlenerek veya polimerize edildiği bir 3D baskı işlemidir. Bir UV ışık kaynağı, ışığı iki boyutlu katman geometrisi olarak yansıtan ve malzeme üzerine yansıtan bir dizi aynaya çarpar.
Avantajları:
DLP ve SLA:
DLP işlemiyle 3D baskının en büyük avantajı, zaman tasarrufudur. Her noktanın bir lazerle ayrı ayrı pozlandığı SLA işlemine kıyasla, DLP işleminde reçine yüzey yüzey kürlenir, bu da yapım süresini kat kat azaltır. Ayrıca, çözünürlük 35 µm'ye kadar piksellerle önemli ölçüde artırılır.

Prototip veya seri ürünlerinizi aşınmaya dayanıklı igus plastiklerden bir ila üç gün içinde bastırın.

igus 3D baskı hizmetinin belirleyici bir rol oynadığı uygulama alanlarına genel bir bakış edinin.