Change Language :

Makinelerde sinyal iletimi için önde gelen bir kablo üreticisi olarak igus, doğal olarak sunduğu endüstriyel fişli konnektörlerin kalitesi ve güvenilirliğine de giderek daha fazla odaklanmaktadır. Tüm güç fişli konnektörleri ve sinyal fişli konnektörleri, piyasada yeteneklerini kanıtlamış ve yüksek kaliteli ürünler tedarik eden üreticilerden temin ediyoruz. igus online mağazasında Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic ve Yamaichi gibi kendini kanıtlamış şirketlerin ürünlerini bulabilirsiniz.
Aşağıdaki videoda normal bir vidalı geçmeli konnektör ile TE Connectivity (Intercontec) Speed Tec'li bir konnektör arasındaki farkı görebilirsiniz
SUB-D konnektörleri veri iletimi için kullanılır. Bu terim D-Subminiature kelimesinden türetilmiştir. Bazen bu endüstriyel geçmeli konektörler D-SUB konektörler olarak da adlandırılır. D, köşeleri yuvarlatılmış bir yamuk oluşturan konektörlerin ve soketlerin dış şeklini temsil eder. Bu şekil, yanlışlıkla yanlış şekilde birbirine takılmamalarını sağlar.
Güç fişli konnektörleri, sinyal fişli konnektörleri ve binlerce konnektör bileşeni - stoktaki endüstriyel konnektör yelpazesi ile igus, kısa teslimat süreleri ile yüksek malzeme kullanılabilirliği sağlar.

HARTING'in endüstriyel fişli konnektörleri ile igus kablo demeti
Ağır hizmet tipi dikdörtgen konnektörler artık çok kolay! Son derece sağlam HARTING konnektörleri ile dayanıklı chainflex kabloların mekanik igus readycable kablo demeti.
İster stoktan 24 saat içinde kontrol kabloları ister minimum sipariş miktarı olmadan bireysel özelleştirilmiş montajlar olsun - endüstriyel uygulamalar için bağlantıya hazır bir hazır kablo çözümü olarak HARTING konnektör tipleri Han 3A, 6B, 10B, 16B ve 24B ile birlikte kapsamlı bir şekilde test edilmiş chainflex kablo kalitesi, bireysel fişli konnektörlerin kablo donanımı için karmaşık maliyetlerden tasarruf etmeye yardımcı olur ve güvenli ve dayanıklı bileşenleri garanti eder.

Konuyla ilgili her şeyi ücretsiz teknik dokümanda bulabilirsiniz
Yalnızca kıvrımlı bağlantılara güvenemeyen makine mühendisleri ve sistem entegratörleri lehimli bağlantıların kalitesine daha fazla dikkat etmelidir. Bu, bileşenler üzerinde uzun bir süre boyunca sabit elektrik iletkenliği sağlamanın ve bağlantı noktasını örneğin gazların veya sıvıların etkisinden kalıcı olarak korumanın tek yoludur.
Güç fişli konnektörleri ve sinyal fişli konnektörleri ürünlerine genel bakış
igus'un konnektör ürün yelpazesi size dairesel konnektörler (TE Connectivity, Binder), FCT Molex'in SUB-D fişli konnektörleri, Harting'in kare muhafazaları veya Yamaichi Y-Conkit serisinden konnektörlerden oluşan geniş bir seçenek sunar.
Diğer geçmeli konnektörlerde bu, muhafazadaki oluklar ve pimlerden oluşan kodlama ile elde edilir.

... stoktan temin edilebilir!
Kendi özelleştirilmiş arayüzlerini yapılandırmak isteyen kullanıcılar için artık üç veya dört kablo girişli Module Connect setleri bulunmaktadır.
Bunlar muhafazalar, konnektör muhafazaları, sızdırmazlık ekleri ve gerilim azaltıcıdan oluşur. Tek ve çift kilitleme cihazları ve sabitleme elemanları gibi aksesuarlar uygulamaya uyacak şekilde sipariş edilebilir. Özelleştirilmiş konfigürasyon için kontak uçları da doğrudan igus'tan temin edilebilir!

Özelleştirilmiş veya standart hizmet paketleri
Konnektörü itin, kabloyu açın, sabitleyin, tamam - ibow açı adaptörü ile kabloları köşelerden hızlı ve tam esneklikle kolayca takabilirsiniz - geriye dönük olarak bile.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h