Enerji zincirleri proje planlamasında yeni ürünler

Haberler 2026

Uygun maliyetli, dayanıklı ve kurulumu kolay

basic flizz E2.26

Zorlu ortamlar için uygun maliyetli standart sistem

CF200

Çeşitli kablo çapları için 30 metreye kadar kompakt kılavuz

teaser e-spool kablo

Dar kurulum alanlarında basit montaj

e-spool ti̇yatro ki̇ti̇

Dar alanlar için modüler tasarıma sahip statik döner modül

SRM statik

Enerji zincirlerinin modüler, bakım dostu ve güvenli yönlendirilmesi

ST200

Karmaşık uygulamalar ve yüksek dolum ağırlıkları için basit rotasyon

TRM

Haberler 2025

Yay ile 21 metreye kadar uzatılmış hareket

e-spool® theatre HD30
  • Farklı ortam ve çapları kayma halkası olmadan tek bir sistemde yönlendirin
  • Motor ve kontrol sistemi gerekli değildir
  • twisterband yüzlerce e-spool uygulamasında kayma halkası alternatifi olarak kanıtlanmıştır
  • Standartlaştırılmış parçalar aracılığıyla optimize edilmiş üretim süreci

Daha yüksek dolgular için kompakt kılavuzluk

e-spool® theatre HD42
  • Farklı ortam ve çapları kayma halkası olmadan tek bir sistemde yönlendirin
  • Neredeyse aynı kurulum alanı ve yaklaşık 50% HD30'a kıyasla daha fazla dolum
  • Kanıtlanmış yaylı geri çekme ve daha büyük kablo tertibatları ayrı ayrı yapılandırılmış ve test edilmiştir
  • Malzeme tasarrufu: Bir e-havuzda daha fazla kabloyu güvenli bir şekilde yönlendirin, böylece daha az e-havuz gerekir

Tiyatro ve sahne teknolojisi için 40 metre hareket uzunluğu

e-spool theatre HD42e
  • Kompakt boyut ve daha esnek seyahat: 40m'ye kadar hareket kabiliyeti ile e-spool ihtiyaçlarınıza mükemmel uyum sağlar
  • igus'tan güçlü motor ve akıllı kontrol sistemi: e-spool HD42e, maksimum güvenilirlik sağlayan sağlam bir motor ve akıllı bir kontrol sistemi ile donatılmıştır
  • Çok yönlülük: Farklı medya ve çaplar kayma halkaları olmadan tek bir sistemde yönlendirilebilir
  • Optimize edilmiş üretim süreci: standartlaştırılmış özdeş parçalar verimli bir üretim süreci sağlar

Kılavuz kutusunun yeni hafif tasarımı

zig-zag 4.56 genel bakış
  • Hafif ve standartlaştırılmış kılavuz kutusu daha yüksek taşıma yüklerine izin verir
  • Birçok özdeş parçaya sahip modüler sistem
  • Benzer uygulamalar 1999'dan beri başarıyla kullanılıyor
  • Standartlaştırılmış bileşenlerle 5 metrelik artışlarla ayarlanabilir hareket

Uygun maliyetli, hafif ve 380°'ye kadar güvenli dönüş

ReBeL cobot için PRM
  • Standartlaştırılmış kılavuz segmentleri: 20 ila 50 mm arasındaki farklı zincir genişlikleri için uygundur. Robotun hareketi sırasında tüm medya güvenli bir şekilde yönlendirilir
  • Kolay montaj: az sayıda bileşen ve arayüz, hızlı ve karmaşık olmayan kurulum sağlar
  • igus® laboratuvarında test edilmiştir
igus haber bülteni

Daha fazla igus haberini kaçırmayın

Haberler 2024

e-spool® theatre 10m ve aksesuarlar

e-spool ti̇yatro

Düşük maliyetli zig-zag e-chain®

Düşük maliyetli zig-zag incelemesi
  • Ağırlık, standart zig-zag sepetin yarısından daha azdır ve daha yüksek taşıma kapasitesine olanak sağlar
  • Standart zikzak sepete kıyasla %50'ye varan indirimli fiyat
  • Ağırlık azaltma sayesinde daha düşük tahrik gücü
  • Sessiz, polimerden üretilmiş e-chain®'ler

e-spool® mikrofon ve e-spool® stereo mikrofon

e-spool stereo mikrofon

e-loop® retrofit montaj konsolu

e-loop konsolu

Akıllı destek plakaları / yüzer hareketli uç

Akıllı destek plakası

SRM-L çelik rotasyon modülü ışığı

SRM-L
  • SRM'ye kıyasla %40'a varan indirimli fiyat
  • Etkinliği kanıtlanmış PRM sistemine dayalı tasarım
  • SRM'ye kıyasla daha az sayıda bileşen ve %40'a kadar daha hafif
  • Son konum kontrolü için hazırlık
  • Dayanıklı ve az bakım gerektiren
  • Farklı medyaları tek bir sistemde yönlendirin

RMC rotasyon modülü Çevrimiçi konfigüratör

iRM Yapılandırıcı

Haberler 2023

10m ve 15m Tiyatro e-spool®

e-spool ti̇yatro
  • Tek bir sistemde güvenli ve güvenilir bir şekilde yönlendirilen farklı medya türleri ve boyutları
  • Önceki e-spool® çözümlerine kıyasla %50'ye varan indirimli fiyat
  • DIN EN 17206 ve DGUV Prensibi 315-390'a uygun olarak geliştirilmiştir
  • Standartlaştırılmış parçalar aracılığıyla optimize edilmiş üretim süreci
  • Yay kuvveti/döner sensör izleme (opsiyonel)

Tam zikzak sistemi

  • Önceki tasarıma göre %30'a varan indirimli fiyat
  • %20'ye kadar maliyetten tasarruf edin
  • Az bakım gerektiren ve modüler sistem

Tasarım Çalışması: PRM-V plastik dönüş modülü

PRM-V
  • 500mm'ye kadar dış çaplara sahip PRM-V polimer rotasyon modülü
  • Dikey uygulamalar için güvenilir çözüm
  • Tüm ortamlar tek bir sistemde
  • Kayma teması yoktur
  • Yeni standart sayesinde %50'ye varan maliyet tasarrufu - bireysel mühendislik ve test gerekmez
  • Tasarlanmış ve test edilmiş sistemler kaynakları korur
  • Malzeme tasarrufu sağlayan ve üretim için optimize edilmiş tasarım

Tasarım çalışması: SRM-V çelik dönüş modülü

Dikey dönen enerji kaynağı SRM-V
  • 1 m'ye kadar dış çaplar için magsnap mıknatıslı SRM-VM1000
  • 2 m'ye kadar dış çaplar için guidelok külbütörlü SRM-VG2000
  • Dikey uygulamalar için güvenilir çözüm
  • Tüm ortamlar tek bir sistemde
  • Kayma teması yoktur
  • Yeni standart sayesinde %50'ye varan maliyet tasarrufu - bireysel mühendislik ve test gerekmez
  • Tasarlanmış ve test edilmiş sistemler kaynakları korur
  • Malzeme tasarrufu sağlayan ve üretim için optimize edilmiş tasarım

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439