Change Language :
Çok çeşitli uygulamalar için iki parçalı enerji zincirleri

İç yükseklik hi: 21mm
İç genişlik Bi: 15 - 80mm
Bükülme yarıçapı R: 38 - 145mm
Aralık: 33,3 mm

İç yükseklik hi: 25mm
İç genişlik Bi: 25 - 125mm
Bükülme yarıçapı R: 55 - 175mm
Aralık: 46mm

İç yükseklik hi: 35mm
İç genişlik Bi: 50 - 125mm
Bükülme yarıçapı R: 63 - 150mm
Aralık: 56mm
Neredeyse tüm uygulamalar için ONE serisi

İç yükseklik hi: 21mm
İç genişlik Bi: 30 - 70mm
Bükülme yarıçapı R: 048 - 100mm
Aralık: 30,5 mm

İç yükseklik hi: 28mm
İç genişlikler Bi: 40 - 125mm
Bükülme yarıçapı R: 055 - 125mm
Aralık: 46mm

İç yükseklik hi: 32mm
İç genişlikler Bi: 50 - 200mm
Bükülme yarıçapı R: 063 - 250mm
Aralık: 56mm

İç yükseklik hi: 42mm
İç genişlikler Bi: 50 - 200mm
Bükülme yarıçapı R: 075 - 250mm
Aralık: 67mm

İç yükseklik hi: 56mm
İç genişlik Bi: 75 - 300mm
Bükülme yarıçapı R: 135 - 250mm
Aralık: 91mm

İç yükseklik hi: 80mm
İç genişlik Bi: 75 - 300mm
Bükülme yarıçapı R: 200 - 300mm
Aralık: 111mm
Hızlı fermuar açma

İç yükseklik hi: 10,3 mm
İç genişlik Bi: 10 - 50mm
Bükülme yarıçapı R: 18 - 38mm
Aralık: 20mm

İç yükseklik hi: 15mm
İç genişlik Bi: 16 - 50mm
Bükülme yarıçapı R: 28 - 48mm
Aralık: 20mm
En küçük boyutlar

İç yükseklik hi: 10.5mm
İç genişlik Bi: 16 - 30mm
Bükülme yarıçapı R: 18 - 38mm
Aralık: 20mm

İç yükseklik hi: 15mm
İç genişlik Bi: 16 - 30mm
Bükülme yarıçapı R: 28 - 48mm
Aralık: 20mm
Hafif, sağlam ve uygun maliyetli

İç yükseklik hi: 62mm
İç genişlik Bi: 50 - 200mm
Bükülme yarıçapı R: 150 - 250mm
Aralık: 91mm

İç yükseklik hi: 80mm
İç genişlik Bi: 75 - 300mm
Bükülme yarıçapı R: 150 - 250mm
Aralık: 91mm
27dB(A)'dan itibaren sessiz, düşük titreşimli ve temiz odalar için uygun

İç yükseklik hi: 29mm
İç genişlik Bi: 30 - 100mm
Bükülme yarıçapı R: 55 - 150mm
Aralık: 22mm

İç yükseklik hi: 40mm
İç genişlik Bi: 40 - 125mm
Bükülme yarıçapı R: 63 - 150mm
Aralık: 27,8 mm

İç yükseklik hi: 52mm
İç genişlik Bi: 40 - 125mm
Bükülme yarıçapı R: 75 - 150mm
Aralık: 30mm
Özellikle robot uygulamaları için kapalı tasarım

İç yükseklik Bi 1: 15mm
İç yükseklik Bi 2: 13mm
Bükme yarıçapı R: 58mm
Aralık: 13,9 mm

İç yükseklik Bi 1: 22,5 mm
İç yükseklik Bi 2: 19,5 mm
Bükme yarıçapı R: 87mm
Aralık: 20,4 mm

İç yükseklik Bi 1: 28mm
İç yükseklik Bi 2: 24mm
Bükme yarıçapı R: 110mm
Aralık: 25,6 mm
Temiz odalardaki ESD'ye duyarlı parçalar için. ISO sınıf 1'e kadar temiz oda uyumlu
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat