Kurşun vida teknolojisi SSS

Dryspin kurşun vida teknolojisi hakkındaki tüm soru ve cevaplar

Genel

Kılavuz vida somunları

Kılavuz vidalar

Malzemeler

Toleranslar

Hesaplama formülleri

Genel

  • Daha yüksek verimlilik
  • Düşük gürültülü ve düşük titreşimli çalışma
  • %30 asimetri sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • %25'e kadar daha az aşınma
  • Daha fazla verimlilik

Kurşun vida somunları

Kurşun vidalar

Malzemeler

MalzemeMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A180iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Toleranslar

Hesaplama formülü

iglidur® malzemedönen uzun vadeli
iglidur® J1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A180iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
Görev döngüsü ED pv değerimaks.[MPaxm/s]
%1000.08
50%0.2
%100.4
AdıAnlam
FeksenelEksenel kuvvet
PPerm.Maks. izin verilen yüzey basıncı 5N/mm2
Prealseçilen boyut için gerçekte meydana gelen yüzey basıncı
Ae realSeçilen trapezoidal kılavuz vida somununun etkili destek yüzeyi
PHatve
d1Hatve çapı
MtaTahrik torku [Nm] bir dönme hareketini uzunlamasına bir harekete dönüştürürken
MteTahrik torku [Nm] uzunlamasına bir hareketi bir dönme hareketine dönüştürürken
vYüzey hızı [m/s]
snBesleme hızı [m/s]
nRotasyon hızı [min-1
ηVerim