Dil Değiştir :
Rıhtım duvarı boyunca herhangi bir konumda bulunan herhangi bir gemiyi – güvenli, verimli ve IEC 80005-1 standardına uygun olarak – bağlayın. igus’un mobil kıyı elektrik besleme çözümleri sayesinde, limanlar ve terminaller hem bugün hem de gelecekte maksimum esneklik sağlar, emisyonları azaltır ve %100 bağlantı garantisi sunar.
Yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki limanlar ve terminaller, igus’un kıyı elektrik besleme çözümlerine güvenmektedir. Konteyner ve kruvaziyer terminallerinden Ro-Ro terminallerindeki uygulamalara kadar – sistemlerimiz her kıtada gerçek çalışma koşulları altında her gün kendilerini kanıtlamaktadır.
Videoda: Rotterdam Limanı’nda “iMSPO” adlı mobil kıyı elektrik bağlantısı sisteminin kurulumu
Kentsel alanlarda egzoz emisyonlarını ve gürültüyü azaltmak ve 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek çevre düzenlemelerine uymak amacıyla, Rotterdam Limanı, igus’un yenilikçi bir kıyı elektrik sistemi olan “iMSPO Cruise in the trench” sistemini kullanıyor. Sistem kullanılmadığında, terminal halkın kullanımına tamamen açıktır. Ortamın havasını bozan, kalıcı olarak monte edilmiş prizler veya benzeri unsurlar bulunmamaktadır. Hareketli “soket”, geminin yanaşma konumundan bağımsız olarak, 230 metre uzunluğundaki bağlantı alanı boyunca yolcu gemileri için esnek ve verimli bir bağlantı noktası sağlar (bkz. bağlantı ikilemi). Sistem, ön döküm beton parçalardan oluşan bir hendekte yer altına kurulur ve bir igus E4 ağır hizmet tipi rol e-chain yardımıyla istenen bağlantı konumuna hassas bir şekilde hareket eder. Bağlantı işlemi özellikle hızlı, güvenli ve ergonomiktir. Bu tedarik, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen en fazla 16 MW’lık elektrikle sağlanmaktadır.
Sonuç: Daha az CO₂, daha az gürültü, daha yüksek yaşam kalitesi – sürdürülebilir liman altyapısı için öncü bir adım.
Konteyner terminallerinde kıyı elektriğinin entegrasyonu konusunda farklı gereksinimler söz konusudur. Rıhtım kenarındaki sınırlı alan, bağlama direkleri, usturmaça sistemleri, kurtarma merdivenleri, sel koruma sistemleri gibi mevcut terminal altyapısı ve operasyonel süreçler genellikle özel çözümlerin geliştirilmesini gerektirir. igus Mobil Kıyı Elektrik Prizi (iMSPO) ile, ilgili özel koşullara esnek bir şekilde uyarlanabilen çeşitli kurulum seçenekleri mevcuttur. Standart bir çözüm bulunmadığından, mühendislik ekibimiz planlama konusunda size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
Bu videoda, Hamburg Limanı’nda halihazırda hayata geçirilmiş kıyı elektriği projeleri gösterilmekte ve her bir konteyner terminalinin farklı gereksinimlerinin nasıl başarıyla dikkate alındığı açıklanmaktadır. Terminale bağlı olarak farklı entegrasyon yaklaşımları kullanılmıştır. Rıhtım duvarının ön tarafındaki montajdan yüksek seviyeli çözümlere kadar. Günümüzde, igus mobil kıyı elektrik besleme sistemleri günlük olarak kullanılmakta olup, terminallerin operasyonel esnekliğini kısıtlamadan, IEC 80005-1 standardına uygun esnek, güvenli ve standartlara uygun gemi bağlantısı sağlamaktadır.
Sonuç: Maksimum bağlantı esnekliği, verimli terminal işlemleri ve hem bugünün hem de yarının gereksinimlerine uygun, geleceğe dönük bir kıyı elektrik altyapısı.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat