Dil Değiştir :
Kendimiz ve ürünlerimiz için yüksek standartlar belirliyoruz: Hareket eden her şeyi geliştiriyoruz! Rulman teknolojisi, enerji tedarik sistemleri, Düşük Maliyetli Otomasyon, 3D baskı ve smart plastics hepsinin ortak bir yanı vardır: Amacı, teknolojiyi geliştirmek ve maliyetleri düşürmektir. En iyi şekilde, her ikisini de başarabiliriz: Teknolojiyi artırıp, maliyeti düşürüyoruz! Yüksek performanslı plastiklerden üretilen motion plastics size, diğerlerinin yanı sıra şu avantajları sunar:
Yüksek performanslı plastiklerden üretilen ürünlerimize güvenebilirsiniz; bu ürünler için 4 yıllık garanti sunuyoruz. Durumun gerçekten böyle olduğunu ve motion plastics ürünlerimizin tam olarak ne kadar dayanacağını bilmeniz için, kullanım ömrünü önceden kolayca hesaplayabilirsiniz. Verileri nereden elde ediyoruz? 1985 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz ve 5.500 m²’lik alanı ile yıllık 17.000’den fazla test gerçekleştiren, sektörde benzeri olmayan test laboratuvarımızdan. Aynı zamanda gereksinimleri ve geri bildirimleri ile bize gelişimemiz için değerli bilgiler veren müşterilerimizden. Buna ek olarak, ürünlerimizden giderek artan bir kısmı, malzeme durumunun izlenebildiği ve olası bir değiştirme ihtiyacının zamanında bildirilebildiği smart plastics olarak sunulmaktadır. Tüm bunlar, motion plastics ürünümüzün uzun hizmet ömrüne yol açar; bu da sayısız avantajımızdan biridir: Yüksek teknoloji, Düşük maliyet.


Malzemelerimiz ile rulman ve lineer teknoloji tasarımlarımız oldukça çeşitlidir: Düz, küresel ve bilyeli rulmanlardan döner bileziklere, dişlilere, lineer kılavuzlara ve lineer eksenlere kadar; bunların tümü örneğin gıda sınıfı, yüksek yük kapasiteli veya yüksek sıcaklığa, kimyasallara ve UV'ye karşı dayanıklı olabilmektedir. Gelişmelerimizin temelinde sürtünme optimizasyonu vardır. Tüm malzeme karışımları, düşük sürtünme katsayısı sağlamak üzere dolgu maddeleri ve katı yağlayıcılarla optimize edilmiştir; bu sayede harici yağlamaya gerek kalmaz. Yağlama süreleri veya bakım kesintileri yoktur. Ürettiğimiz teknoloji şartlar elverdiği sürece sorunsuz çalışmaktadır. Malzemelerimiz birçok koşula göre uyarlandığından, bu diğer malzemelere kıyasla daha uzun bir süre alabilir.

Makine enerji alamadığı için çalışamazsa, en iyi rulman teknolojisi kattığı değeri gösteremez. Veri, güç ve ortam kabloları, arızanın nedeninin genellikle bulunabileceği makinenin sinirsel noktalarıdır. Ürettiğimiz hareketli kablo kanalları, hareket için optimize edilmiş chainflex kablolar ve bağlanmaya hazır readycable kablolar arızaları önlemek ve uzun hizmet ömrü sağlamak için geliştirilmiştir. Bireysel bileşenler veya komple kuruluma hazır enerji tedarik sistemleri olarak mevcuttur.
Ürünlerimizi yakından deneyimlemek, elinize almak ve kelimenin tam anlamıyla “kavramak” ister misiniz? Tam da bu amaçla size çeşitli numuneler sunuyoruz; örneğin devasa Motion Plastics numune kutusu, kişiye özel bir numune kutusu ve daha pek çok ürün numunesi.