Yeni drylin tahrik teknolojisi ürünleri

2026 Sonbahar Haberleri

ZLX-AR

ZLX dişli kayış ekseni, yansıma önleyici

  • Siyah eloksal kaplamalı yansıma önleyici tasarım
  • Daha az yansıma, daha fazla tasarım özgürlüğü
  • Sağlam ve dikkat çekici tasarım
  • Kolay montaj seçenekleri
SLR-AR

SLR kılavuz vida ekseni yansıma önleyici

  • Siyah eloksal kaplamalı yansıma önleyici tasarım
  • Hafif olmasına rağmen yüksek sertlik
  • Daha fazla tasarım özgürlüğü
  • Yüksek yük kapasitesi
ZLN

ZLN dişli kayış ekseni, yansıma önleyici

  • Siyah eloksal kaplamalı yansıma önleyici tasarım
  • Yeni çinko basınçlı döküm taşıyıcı: Üç bileşenin tek bir parçada işlevsel olarak birleştirilmesi
  • Elektrik motoru dahil
NTM

NTM-45 elektrikli teleskop, daraltılmış açıklık

  • Elektrik motorlu sağlam teleskopik uzatma parçası 
  • Yeni: Azaltılmış boşluk
  • Kuruluma ve bağlantıya hazır
  • PFAS testi yapılmış ve PTFE içermeyen kaplama (iglidur IC-05PF)

Bahar haberleri 2026

ZLW-ESD

ESD korumalı ZLW-ES-EX lineer eksenler

  • Elektrostatik deşarja karşı güvenilir koruma
  • IEC 61340-5-1:2024 uyarınca ESD Akademisi tarafından onaylanmıştır
  • İki montaj boyutu mevcuttur: Dar montaj alanları (50mm) veya geniş destek (120mm) için
  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, iglidur X yatak gömlekleri ile
SLX-PT

drylin SLX-Protect kılavuz vidalı lineer aktüatör

  • Tam entegre metal kapak sayesinde maksimum güvenilirlik
  • Çok sayıda oluk (oluk 10, B tipi) ve sabitleme seçenekleri sayesinde kolay montaj 
  • Manuel ayarlama ve elektrikli çalışma için
ZLX-PT

drylin ZLX-Protect dişli kayışlı lineer aktüatör

  • Tam entegre metal kapak sayesinde maksimum güvenilirlik
  • Çok sayıda oluk (oluk 10, B tipi) ve sabitleme seçenekleri sayesinde kolay montaj 
  • Manuel ayarlama ve elektrikli çalışma için
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX aşırı sıcaklıklar için lineer modül

  • Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • 100°C ila +250°C arasındaki aşırı sıcaklıklar için iglidur X kaymalı yataklar ile
  • 1'den 25,4 mm/dev'e kadar esnek hatveler
NTM

NTM-45 elektrikli teleskop, PTFE içermez ve PFAS testinden geçmiştir

  • Elektrik motorlu sağlam teleskopik uzatma parçası 
  • 500mm'ye kadar kademesiz değişken uzatma uzunluğu
  • Kaplama: iglidur IC-05PF (PFAS testli)
  • Motor yönü: 0°
GRR-30

GRR-30 Büyük gantry ve konsol uygulamaları için Z ekseni

  • Hafif, rijit Z ekseni
  • 1,500mm'ye kadar uzun strok için
  • 25kg'a kadar yük kapasitesi
  • Yağlama gerektirmez ve az bakım gerektirir

haberler

Sonbahar haberleri 2025

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS düz, geniş kılavuz vida ekseni

  • Hem manuel ayarlamaya hem de elektrikli çalışmaya uygundur 
  • Daha fazla sertlik için geniş destek aralığı (79 mm)
  • Son derece düz tip (20mm)
  • Gümüş veya siyah eloksallı
SLW-0620-Ds08 minyatür eksen

SLW-0620-Ds08 minyatür eksen

  • Drylin W çift ray WS-0620 baz alınmıştır
  • Dryspin yüksek helis dişli Ds Ø08 ile
  • Yeni kılavuz vida sayesinde 40% 'a kadar daha fazla strok
  • Daha fazla sıfır açıklığı için iki parçalı taşıyıcı ile
  • 300mm'ye kadar strok uzunluğu
SLW-0620-BB-ES

SLW-0620-BB-ES paslanmaz çelik minyatür eksen

  • Hem manuel ayarlamaya hem de elektrikli çalışmaya uygundur 
  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir, hijyen açısından kritik alanlar için uygundur
  • FDA/AB uyumlu kaymalı yataklar ile
  • 1'den 25,4 mm/dev'e kadar esnek hatveler
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 FDA lineer modül

  • ESD ve gıda uygulamaları için paslanmaz çelik versiyon
  • iglidur AX500'den yapılmış rulman bileşenleri
  • Elektriksel olarak iletken ve FDA uyumlu
SLR-60

SLR-60-32x32 güçlü lineer modül

  • Son derece yüksek ilerleme hızları için yeni dryspin yüksek helis diş boyutu Ds32x32 ile
  • Eksenel yük kapasitesi 6.250N'a kadar ve radyal yük kapasitesi 25.000N'a kadar

Bahar haberleri 2025

SLX
  • Hem manuel ayarlamaya hem de elektrikli çalışmaya uygundur 
  • Çok sayıda oluk (oluk 10, B tipi) ve sabitleme seçenekleri sayesinde kolay montaj 
  • 1000mm'ye kadar strok uzunluğu
  • 100% yağlama gerektirmez ve test edilmiştir
ZLW-1050-ES-EX
  • İletken dişli kayış ekseni gerektiren uygulamalar için uygundur (örn. toz boya, boyama sistemleri, un üretimi veya ölçüm teknolojisi)
  • Strok uzunluğu 2.000 mm'ye kadar
  • 100% yağlama gerektirmez ve test edilmiştir
SLR-30
  • Kurulum boyutunda uzatma 30
  • Tek taşıyıcılı, çok taşıyıcılı veya montaj taşıyıcılı
  • Ek kelepçeler olmadan dübel pimleri aracılığıyla basit hizalama
  • Geniş bağlantı seçeneği yelpazesi
slw-xy
  • İki hareket yönü 500 x 500 mm'lik bir çalışma alanı için tek bir modülde birleştirilmiştir
  • Sağlam, geniş yük taşıma yüzeyi
  • Strok uzunluğu maks. 500mm
SLW-XY-BB-0620
  • Tek modülde iki seyahat yönü
  • Küçük kurulum alanları için
  • Gümüş veya siyah eloksallı
  • Strok uzunlukları maks. 100mm
SLW-BB
  • İki taşıyıcı, doğrusal bir modülde, merkezi bir strok üzerinde, bir dönüşle birbirlerine doğru veya birbirlerinden uzaklaşarak senkronize bir şekilde hareket eder
  • 200mm'ye kadar strok uzunluğu
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Optimize edilmiş taşıyıcı tasarımı ve eksen bağlantısı ile daha iyi durulanabilirlik.
  • Yüksek kaliteli, yüksek dirençli paslanmaz çelik
  • dryspin yüksek helisli iplik ile sorunsuz çalışma
  • Bileşenler FDA ve AB Yönetmeliği 10/2011'e uygundur
Tahrik teknolojisi mağazası

Tahrik teknolojisi çevrimiçi mağazası

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi Haberleri - Sorgulama

Ürün sorgulaması yapın

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar