Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® H
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,71
Renk
gri
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,3
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,07 - 0,2
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
1,37
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
12.500
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
175
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
81
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
90
Shore D sertlik
87
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+200
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+240
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,6
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektriksel özellikler1)
Hacim direnci
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
< 102
DIN 53482

Diyagram. 01: Çelik bir gövdeye monte edilmiş, +20 °C'de, çelik bir mile karşı kuru çalışmada 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® H kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® H, yüksek nem veya su altındaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş elyaf takviyeli termoplastik bir malzemedir. İglidur® H'den yapılan rulmanlar tamamen yağlama gerektirmeden kullanılabilir; ıslak alanlarda kullanıldığında, çevreleyen ortam ek bir yağlayıcı görevi görür.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 90 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz. iglidur® H kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu korelasyonu göstermektedir.
diyagram.03 iglidur® H'nin radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 90 MPa altında deformasyon %2,5 civarındadır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Sürtünme katsayısı, aşınma direnci gibi artan yük ile değişir.
İlginç bir şekilde, yük sabit kalırken kayma hızı arttıkça sürtünme katsayısı μ hafifçe azalır (bkz. Şekil 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® H
kuru
Şişman
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,07 - 0,2
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® H için çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06 ve 07, iglidur® H'den yapılmış kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan test sonuçlarını göstermektedir.
iglidur® H'den üretilen kaymalı yataklar, farklı şaft malzemeleri üzerinde dönme ve döndürme işlemlerinde açıkça farklı bir davranış gösterir. Cf53 ve HR karbon çeliğinden yapılmış miller döner uygulamalarda en iyi aşınma değerlerini gösterirken, döner operasyonda HR karbon çeliğinden daha düşük olan 304 SS mil, döner hareketler için en uygun olanıdır. Buna karşılık, iglidur® H yataklı sert krom kaplamalı miller sadece çok düşük yükler için avantajlıdır.