iglidur® H370 - malzeme verileri

İçindekiler

Bir bakışta en önemli özellikler

Açıklayıcı teknik özellikler
+23°C'de aşınma direnci- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Aşınma direnci hakkında daha fazla bilgi
+90°C'de aşınma direnci- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
+150°C'de aşınma direnci- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Kayma özellikleri- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Çelik üzerinde dinamik sürtünme katsayısı: µ 0,07–0,17
Su altında aşınma direnci- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Ortam direnci- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Medya direnci hakkında daha fazla bilgi
Kenar basınçlarına dayanıklı- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Şok ve darbe yüklerine karşı dayanıklı- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Kire karşı dayanıklı- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

Bu malzemeyi ne zaman kullanmalıyım?

  • Su altı uygulamaları için
  • Yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Yüksek mekanik yük ve aşınma direnci gerektiğinde
  • İyi bir kimyasal direnç gerektiğinde

Ne zaman farklı bir malzeme kullanmalıyım?

  • Duvar yüzeyinde mekanik bir düzeltme gerekiyorsa -> iglidur M250
  • -> arasındaki sıcaklıklarda yüksek aşınma direnci gerekiyorsa iglidur H1
  • Aşırı kirli ortamlarda kullanım için -> iglidur Z
  • Maliyet etkin, yüksek hacimli bir çözüm gerekiyorsa -> iglidur H2

Sıcaklıklar

min. uygulama sıcaklığıÜst uygulama sıcaklığı, uzun süreliÜst uygulama sıcaklığı, kısa süreliEk olarak eksenel olarak güvenli
-40°C+200°C+240°C+100°C

İzin verilen yüzey hızları

Maksimum yüzey hızları [m/s]DönenSalınımlıDoğrusal
Uzun vadeli1.20.84.0
Kısa vadeli1.51.15.0

İzin verilen pv değerleri

Mekanik özellikler

Sürtünme ve aşınma

iglidur H370kuruGresYağSu
Sürtünme katsayısı μ0,07–0,170.090.040.04

Mil malzemeleri

Kimyasallara dayanıklı

KimyasallarDirenç
Alkoller+
Gresler, katkısız yağlar+
Hidrokarbonlar+
Yakıtlar+
Güçlü alkaliler +
Güçlü asitler+ ila -
Seyreltilmiş alkaliler +
Seyreltilmiş asitler+ 0'a kadar

Nem emilimi

Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Konut H7 [mm]iglidur H370 kaymalı yatak F10 [mm]Şaft h9 [mm]
3'e kadar+0,000 +0,010+0.006 +0.046 -0,025 +0,000
> 3'ten 6'ya kadar+0,000 +0,012+0.010 +0.058-0,030 +0,000
> 6'dan 10'a kadar+0,000 +0,015+0.013 +0.071-0,036 +0,000
> 10'dan 18'e kadar+0,000 +0,018+0.016 +0.086-0,043 +0,000
> 18'den 30'a kadar+0,000 +0,021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 ila 50+0,000 +0,025+0.025 +0.125-0,062 +0,000
>50 ila 80+0,000 +0,030 +0.030 +0.150-0,074 +0,000
>80 ila 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 ila 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Termal iletkenlik

Termal genleşme katsayısı

Basınç Dayanımı

Vakum

Radyasyon direnci

Tipik uygulama alanları

Açık deniz faaliyetleri ve gemi inşası

Akışkan teknolojisi

Ambalaj teknolojisi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar