Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
iglidur® kaymalı yataklar, yağlama gerektirmeyen kuru çalışmalarından dolayı genellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır. Bunun nedeni, kirin çoğu uygulamada çok uzun süre dayanma noktasında kalmaması, içinden akabilmesidir.
Bununla birlikte, inşaat makineleri veya tarım ekipmanları gibi çok yüksek kir yükü olan uygulamalarda, bu etki yeterli değildir. Bu durumlarda, kalıcı yağlama genellikle kiri kalıcı olarak yatak noktasının dışına itmek için kullanılan bir yöntemdir.
Yeni iglidur® SG03 sızdırmazlık sistemi ile yağlama yapmadan kullanabilir ve yine de toz ve kiri yatak noktasından uzak tutabilirsiniz. Yağlama noktaları, karmaşık yağlama kanalları ve karmaşık besleme sistemleri olmadığından, zamandan ve maliyetten tasarruf edebilir ve iglidur® kaymalı yatak malzemelerinin avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Tüm iglidur malzemeleri üç bileşenden oluşur: baz polimerler, fiber katkı malzemeleri , katı yağlayıcılar böylece iglidur malzemelerinden yapılan rulmanlar bakım gerektirmez ve yağlama gerektirmez. Bir evrensel malzemenin tüm görevleri eşit derecede yerine getirmesi mümkün olmadığından, farklı iglidur malzemeleri vardır. Her birinin üç bileşenden farklı bir bileşimi ve farklı bir uygulama alanı vardır.
Baz polimerler iglidur malzemelerinin aşınma direncinden sorumludur. Yağlayıcıların çok yüksek bir yüzey basıncına maruz kalmamasını sağlarlar.
Bu bileşenler, malzemeleri yüksek kuvvetlere veya kenar yüklerine dayanacak şekilde güçlendirir ve sürekli olarak kullanılabilir.
iglidur malzemeden yapılmış bileşenleri bağımsız olarak yağlar ve sürtünmeyi önler. Mikroskobik parçacıklar şeklinde tüm malzemeye dağıtılırlar.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h