Change Language :
Hareketli uygulamalar için hareket plastikleri lojistik, kurulum ve üretim sürelerini azaltmaya yardımcı olur. Ağaç işleme makinelerinde ve CNC işleme merkezlerinde, enerji besleme sistemlerimiz toz ve talaş içeren olumsuz koşullar altında bile kabloların, hidrolik ve pnömatik hortumların kontrollü hareket etmesini sağlar. Lineer kılavuzlarımız ile kaymalı ve bilyalı rulmanlarımız da harici yağlama veya bakım gerektirmez. Kuru çalışma sayesinde talaş, toz ve kir yatak noktalarına yapışamayacağından, bu da onları ahşap işleme endüstrisi için ideal hale getirir.

Format ayarlamaları ve konumlandırma görevleri için
Yağlama ve bakım gerektirmez
► Daha yüksek verimlilik
► Asimetri sayesinde daha uzun hizmet ömrü
Medyaya dayanıklı
► Diş geometrisi sayesinde düşük gürültülü, titreşimsiz çalışma
► Çevrimiçi öngörülebilir hizmet ömrü

Geri dönüşüm artık çok kolay
Üreticiden bağımsız olarak enerji tedarik sistemleri veya diğer endüstriyel plastikler: chainge platformu döngüsel ekonomiyi kolaylaştırır.

Biz size geleceğiz
Tüm hareketli plastikleri ister ofiste bir sunum olarak ister dışarıda bir gösteri aracında, tesisinizde rahatça görüntüleyin. Her şey mümkün.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h