Dil Değiştir :
Estonyalı Aramet şirketinin tam otomatik VSS200 üretim hattından dakikada 200'e kadar kare kereste geçiyor. Dikey parmak birleştirme hatları için besleme sistemi, iş parçalarının yapay zeka destekli bir kalite kontrol sisteminden geçtiği entegre bir ayıklama çözümüne sahip üst düzey bir üründür. Üretim sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için çok sayıda hareketli makine bileşeninin tozlu ortamda güvenilir bir şekilde çalışması gerekiyor. Aramet bu nedenle igus'un lineer teknolojisine, kaymalı yataklarına ve enerji zincirine güveniyor®.
VSS200 toza dayanıklı ürünlerimiz kullanılmaktadır
İhtiyaç duyulan şeyler: elektrikli ve manuel olarak ayarlanabilen lineer eksen, lineer raylar ve kızaklar, kaymalı yataklar ve enerji zinciri
Gereksinimler: uzun hizmet ömrü, kir direnci, yağlama/bakım gerektirmez
Sektör Ahşap endüstrisi
Müşteri için başarı: Bakım gerektirmeyen lineer modüller ve kaymalı yataklar ile üretim ve bakım maliyetleri azaltılabilir. Kuru çalışmaları sayesinde, ürünlerimizin yatak noktaları ahşap tozuyla tıkanmaz, bu da yağlamalı yatak teknolojisinde işlev kaybına neden olur. Kompakt enerji kaynağı, hareketli kabloları aşınmaya karşı korur ve böylece sistemin sorunsuz çalışmasına da katkıda bulunur.